/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Abstelltaster -AW2-

    Abstelltaster mit uP-Tragering und Spreizkrallenbefestigung für uP-Schalterdosen.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 73642D

    Abstelltaster mit uP-Tragering und Spreizkrallenbefestigung für uP-Schalterdosen.

    Leistungsmerkmale
    • 1 Taster für Abstell- und Anwesenheitsfunktion
    • 1 LED-Erinnerungslampe – gelb
    • 1 Schallgeber für Rufnachsendung
    Zubehör

    88881M3N Abdeckplatte mit Taste – gelb

    Spezifikationen

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 71 mm  H: 71 mm
      • T: 25 mm  (Einbautiefe)

    Standards & Certifications

    • Art des Schutzes
      • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • in uP-Dose, DIN 49073

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 71 mm  H: 71 mm
      • T: 25 mm  (Einbautiefe)

    Standards & Certifications

    • Art des Schutzes
      • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • in uP-Dose, DIN 49073
    • Dimensions : B: 71 mm  H: 71 mm|T: 25 mm  (Einbautiefe)
    • Art des Schutzes : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
    • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list