/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    systevo legacy

    Bus-Anschlusseinheit für Konzentrierte Stationsabfrage

    Bus-Anschlusseinheit mit einer 8-poligen Steckbuchse zum Anschluss einer Konzentrierten Stationsabfrage.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 73070A

    Bus-Anschlusseinheit mit einer 8-poligen Steckbuchse zum Anschluss einer Konzentrierten Stationsabfrage.

    Zusätzliche Informationen

    Artikel nicht mehr verfügbar. Zusatzinformation siehe 74422A1N

    Zubehör

    88911J3N Abdeckplatte für Bus-Anschlusseinheit

    Spezifikationen

    Standards & Certifications

    • Art des Schutzes
      • IP 40 mit zugehörigen Abdeckplatte

    Funktionen

    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 71 mm  H: 71 mm
      • T: 25 mm  (Einbautiefe)

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • in uP-Dose, DIN 49073

    Standards & Certifications

    • Art des Schutzes
      • IP 40 mit zugehörigen Abdeckplatte

    Funktionen

    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 71 mm  H: 71 mm
      • T: 25 mm  (Einbautiefe)

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • in uP-Dose, DIN 49073
    • Art des Schutzes : IP 40 mit zugehörigen Abdeckplatte
    • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
    • Dimensions : B: 71 mm  H: 71 mm|T: 25 mm  (Einbautiefe)
    • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list