/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    systevo legacy

    Lizenz für max. 200 Räume, 200 IP-Geräte,  2 ext. Sprachkanäle

    Systemlizenz zur Freischaltung der System-Funktionen von Systevo Call Ackermann.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Systemlizenz zur Freischaltung der System-Funktionen von Systevo Call Ackermann. Im Betrieb der Rufanlage werden in Verbindung mit System-Release V11/V12 werden VDE 0834(Ausgabe 2016-06) relevante Basis-Funktionen unterstützt. Nutzung in Verbindung mit zugehöriger Firmware Version V11/V12 für die Zentraleinheiten. Verwaltung/Aktivierung in der übergeordneten System-Workstation.Funktionen: Zuweisung der Zimmerkonfiguration, Definition von Funktionen und Parametern der Bewohnerzimmer und Dienstplätze, Einrichtung der Rufarten/Gruppen, Konfiguration von I/O Profilen für die Ruf- und Anwesenheitsfunktionen (Rufeinheiten, Signalkomponenten). Frei konfigurierbare Dienste (Zusammenschaltung) Funktion, Dynamische Rufnachsendung (auch für Dienste nutzbar), Zuordnung von zeitlichen Diensten, Auswahl von Rufartgruppen für Dienste. Definition zielorientierter Weiterleitung von Meldungen zwischen Gruppen von Systevo Call Ackermann.Konfiguration Basissystem für bis zu 200 Zimmer.Konfiguration von bis zu 200 Systemgeräten mit IP-Funktionen. (Systevo Com, Systevo Touch IP)Konfiguration von bis zu 2 SIP-Sprachkanälen für die Funktion Rufabfrage.
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
    8379915
    Software Protokollierung
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-790p410-primaryimage
    8379915
    Software Protokollierung
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-790p410-primaryimage
    83W2130
    VK.SW-CD.Paket. -CO99 PW
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-790p410-primaryimage
    83W2130
    VK.SW-CD.Paket. -CO99 PW
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-790p410-primaryimage