systevo legacy
Feldbus-Karte (FBC) POF-POF
Einschubkarte für den übergeordneten Systevo Control als Kommunikationsschnittstelle zu weiteren aktiven Systemkomponenten am Stationsbus wie z.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 72700E1
Einschubkarte für den übergeordneten Systevo Control als Kommunikationsschnittstelle zu weiteren aktiven Systemkomponenten am Stationsbus wie z.B. Gruppenzentralen, weiteren Systevo Control sowie zusätzlichen Einheiten. Der Stationsbus einer Feldbus-Karte ist aus Redundanzgründen als Doppelring mit zu- und abgehender Ringleitung (SL/SR) ausgelegt. Abhängig von dem verwendeten Kabeltyp können unterschiedliche Längen überbrückt werden. Mit automatischer Überwachung der Leitungsstrecken gemäß DIN VDE 0834. Möglichkeit zur Einspeisung der redundanten Energieversorgung des Systevo Control über ein dezentrales, in der Station oder im Wohnbereich installiertes Netzgerät. Kompatibilitätsprüfung bei Erweiterung bestehender Systeminstallationen notwendig.
Leistungsmerkmale
- Einschubkarte für Systevo Control
- Anschlussbuchsen für Stationsbus SL, SR (Daten/Audio)
- Anschlussklemmen zur Energieversorgung
- Kommunikationsschnittstelle zu den aktiven System-Komponenten am Stationsbus (Daten/Audio)
- Länge Stationsbus: 50 m (POF-Faser), 150 m (HCS-Faser), 1 km (FO-Faser 50/125 µ)
- Anzahl Teilnehmer Stationsbus: 75
Zusätzliche Informationen
Nur in Verbindung mit Systevo Control Firmware 5.xx
Artikel verfügbar bis 30.06.2021.
Verfügbarkeit auf Anfrage.
Lieferumfang
Feldbus-Karte (FBC) POF-POF, Anschluss-Set POF-POF und 3 m POF Patchkabel
Technical Specifications
- Befestigung
- Einschubkarte für Systevo Control
Dimensions & Weight
- Gewicht
- ca. 150 g (inkl. Zubehörset)
- Dimensions
- B: 106 mm H: 57 mm T: 12 mm (Leiterkarte)
Technical Specifications
- Befestigung
- Einschubkarte für Systevo Control
Dimensions & Weight
- Gewicht
- ca. 150 g (inkl. Zubehörset)
- Dimensions
- B: 106 mm H: 57 mm T: 12 mm (Leiterkarte)
- Befestigung : Einschubkarte für Systevo Control
- Gewicht : ca. 150 g (inkl. Zubehörset)
- Dimensions : B: 106 mm H: 57 mm T: 12 mm (Leiterkarte)
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden