/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Feldbus-Karte (FBC) System 95

    Einschubkarte für Systevo Control zur Verwaltung von max. 40 (50) aktiven Systemkomponenten am Ringbus wie z. B. Zimmerterminals, Zimmer-Elektronikmodulen, Schnittstelleneinheiten sowie weiteren Einheiten. 

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 72700D1

    Einschubkarte für Systevo Control zur Verwaltung von max. 40 (50) aktiven Systemkomponenten am Ringbus wie z. B. Zimmerterminals, Zimmer-Elektronikmodulen, Schnittstelleneinheiten sowie weiteren Einheiten. Die Segmentierung des Datenbusses einer Feldbus-Karte kann in bis zu sechs Untergruppen erfolgen. Möglichkeit zur Einspeisung der redundanten Energieversorgung der Zentraleneinheit über ein dezentrales, in der Station oder im Wohnbereich installiertes Netzgerät. Zusätzlicher Datenverstärker (Daten/Audio) nach 400 m notwendig. Vorbereitet für zukünftige, lizenzpflichtige Gerätefunktionen, um weitere Dienstmerkmale nutzen zu können. Kompatibilitätsprüfung bei bestehenden Systeminstallationen notwendig.

    Leistungsmerkmale
    • Einschubkarte für Systevo Control
    • Anschlussklemmen für Datenbus (Daten/Audio)
    • Anschlussklemmen zur Energieversorgung
    • Kommunikationsschnittstelle zu den aktiven System-Komponenten am Datenbus (Daten/Audio)
    • Länge Datenbus: 400 m (Daten/Audio), als Ring oder Stich(e) ausgeführt
    • Datenverstärker: max. 2 Stk. (je für Daten/Audio)

    Anzahl Ringbusteilnehmer:
    • 40 Systemkomponenten am Datenbus (Betriebsmodus DIN VDE 0834:2000-04)
    • 50 Systemkomponenten am Datenbus (Betriebsmodus DIN VDE 0834:1993)

    Zusätzliche Informationen

    Artikel verfügbar bis 30.12.2021.

    Verfügbarkeit auf Anfrage.

    Lieferumfang

    Feldbus-Karte (FBC) System 95, Zubehörset (Klemmen)

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list