systevo legacy
Systevo Control
Systevo Control in aP-Ausführung als Zentraleinheit für eine Organisationseinheit wie z.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 72700A1
Systevo Control in aP-Ausführung als Zentraleinheit für eine Organisationseinheit wie z.B. Station oder Wohnbereich. Nutzung des System-Release V11 zur Einhaltung der DIN VDE 0834-1: 2016-06 in Verbindung mit übergeordneter System-Lizenz, 1 Lizenzkarte pro System erforderlich. Zudem zur Freischaltung der Systemfunktionen erforderlich (z.B. mobile Rufabfrage, Systemgröße etc.). Modular aufgebaute Zentrale mit 2 Steckplätzen für die jeweiligen Feldbus-Karten (FBC). Möglichkeit zur redundanten Energieversorgung über ein dezentral installiertes Netzgerät. Überwachung und Synchronisation des gesamten Datenverkehrs sowie der Audioverbindungen (Gespräche, Durchsagen) innerhalb der Organisationseinheit und Koordination der Kommunikation zu weiteren Zentralen via IP- Schnittstelle (ETH-LAN / Stationsbus). Zudem Steuerung von Displayanzeigen und akustischen Rufmeldungen, gemäß festgelegter Prioritäten/Dienste (Zusammenschaltungen) innerhalb einer Systeminstallation. Flexible Konfigurationsmöglichkeiten über die Systevo Workstation mit komfortabler Windows-GUI für Rufarten, Gruppen, Dienste, Sammeldurchsagen, Anzeigetexte, Geräteparameter, Systemsprache etc. in Abhängigkeit der Kundenbedürfnisse. Einsatz von maximal 64 Zentralen mit bis zu 250 logischen Gruppen (Untergruppen). Die Vernetzung erfolgt über die ETH-LAN IP-Schnittstelle (Daten/Audio) oder bestehende Installationen den Stationsbus (Daten/Audio). Die Verkabelung über ETH-LAN und / oder LWL-LAN erfolgt je nach den Vorgaben des klassischen Netzwerk-Designs. Die Stationsweise Vernetzung erfolgt über geeignete Switches / Router (ETH-LAN: IEEE802.3), welche die notwendigen Übertragungsraten (10, 100, 1000MBit) automatisch erkennen. Portbasierende VLAN-Netzwerkkomponenten mit QoS / ToS ermöglichen hierbei die Priorisierung der Lichtruf-Datendienste gegenüber den Sprachdiensten. Aus Sicherheitsgründen (DIN VDE 0834-1: 2016-06) arbeiten alle IP-Komponenten (Zentralen, Systevo Workstation) in einem einheitlichen IP-Adressraum (10.1.x.y), der nicht durch andere Gewerke (z.B. GLT, Medizinisches Equipment etc.) genutzt wird. Um einen abweichenden IP-Adressraum zu nutzen (192.168.x.y), erfolgt die Konfiguration über einen optionalen DHCP-Server. Die Kommunikation erfolgt auf Basis von TCP/IP über definierte Lichtruf-Protokolle. Dienstprogramme wie Telnet, FTP dienen dem Fernzugang und der Datenübertragung. Zusätzliche Netzwerk- Applikationen (Syslog, Firewall etc) dienen der Systemsicherheit und der möglichen Analyse gespeicherter Protokolldaten. Mit integrierter Gateway-Funktion zur Weiterleitung der Daten-/Audiosignale der übergeordneten Bus-Schnittstelle (ETH-LAN, Stationsbus) zum Zimmerbus. Unterstützung des Kompatibilitätsmodus für bestehende Systeminstallationen mit den Gruppenzentralen 72660x (Firmware-Aktualisierung auf v5.xx notwendig). Einrichtung einer Master-Zentrale (bei ETH-LAN: ohne Zimmerbus) zur Kommunikation zur übergeordneten Systevo Workstation via ETH-LAN und zur Steuerung der Eskalation von allen Systemmeldungen innerhalb des gesamten Systems. Vorbereitet für zukünftige, Lizenzpflichtige Firmware-Aktualisierungen und ausgestattet mit einem SD-Kartenslot, um zusätzliche Dienstmerkmale nutzen zu können. Zentrale oder dezentrale Installation (aP-Ausführung) in Umgebungen Umweltklasse I. Projektspezifische Planung der Zentralenausstattung ab 500 Zimmern.
Leistungsmerkmale
- Betrieb als Master/Slave-Zentrale abhängig von der Adressierung/Konfiguration
- Kommunikation (Daten/Audio) mit weiteren Zentralen über ETH-LAN oder den Stationsbus POF (max. 64)
- Max. Anzahl (logische) Gruppen: 250 (pro System)
Service-Funktionen:
- Software-Download für Systemkomponenten (soweit möglich), Firmware-Aktualisierung, Fernwartungs-/SNMP-Fkt (mit PC), Basis-Inbetriebnahme
- SD-Kartenslot für zukünftige Firmware bzw. Lizenz-Updates
- Anschlussträger für aP-Montage
- Zentrale und dezentrale Installation
Sicherheitsmerkmale:
- Datenerhalt bei Netzausfall gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06 (USV erforderlich)
- Option zur redundanten Energieversorgung über sekundäre Einspeisung
- Lokaler Notfunktionsbetrieb bei Ausfall der System-Master-Zentrale
- Sequentielle Überwachung der angeschlossenen aktiven Komponenten, weiteren Zentralen im Systemverbund und der PC-Kommunikation gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06
- 1 x Relais-Kontakt zur Meldung von Störungen (AS/RS)
- Galvanische Trennung von anderen Zentraleneinheiten durch ETH-LAN oder POF- Verbindung
- Statusanzeige über LEDs
- Flash für Datenspeicherung des Systems
Lieferumfang
Systevo Control, Zubehörset (Klemmen, Kabelbefestigung)
Zubehör
72700C1 Feldbus-Karte (FBC) System 99
72700D1 Feldbus-Karte (FBC) System 95
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden