/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Zimmer-Elektronikmodul EM 140 4-teilig ohne Bettenbus

    Zimmer-Elektronikmodul mit integrierter Zimmer-Signalleuchte, ausgeführt mit 4 Lampenkammern in stromsparender LED-Technologie

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 72570P1

    Zimmer-Elektronikmodul mit integrierter Zimmer-Signalleuchte, ausgeführt mit 4 Lampenkammern in stromsparender LED-Technologie. Dient als Controller für Patienten- und Funktionszimmer ohne Sprechfunktion mit Anschlussmöglichkeiten für Ruf- und Abstelleinheiten inkl. Rufkreisüberwachung. Ausgestattet mit Servicebuchse für das Konfigurationsmodul, Wahlschalter für Ruhe-/Arbeitsstrom, VDE-Kompatibilitätsmodus sowie Abschaltmöglichkeit der Signalleuchte. Zuweisung eines 8-stelligen alphanumerischen Texts für das Zimmer sowie die Betteneinheiten.

    • Ausführung ohne Bettenbus
    • Signalleuchte in stromsparender LED-Technik mit hoher Lebensdauer
    • Bettenidentifikation für zwei Betten mit Rufkreisüberwachung
    • Abschaltbare Signalleuchte
    • Option Ruhe-/Arbeitsstrom
    • Kompatibilitätsmodus für DIN VDE 0834: 1991 | ab 2000
    • Kompatibilitätsmodus für Clino Opt 99, Clino Phon 99, System 99plus, Systevo Call Ackermann

    Leistungsmerkmale
    • Bettenbus zur zusätzlichen Anschaltung von Selektivrufeinheiten am Bett und Displaymodulen im Zimmer
    • Zimmerrufe: Normalruf, Notruf, Diagnostikruf, Arztruf
    • WC-Rufe: Normalruf, aufgewerteter Ruf, WC-Notruf
    • Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün) separate Bad-/WC-Abstellung
    • Akustische Signale: Rufnachsendung Normalruf und Notruf, Arztruf, Personalruf, Essenruf
    • Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe – weiß, Zimmerruflampe – rot, AW-Lampen – grün und gelb
    • Sicherheitsfunktion: Alle Ausgänge kurzschlussfest, Rufkreisüberwachung Abschaltbare Signalleuchte (Blindabdeckung für Blindmodul erforderlich)
    Zusätzliche Informationen

    Nachfolgeartikel für 72570D, 72570D2, 72570A, 72570A2

    Zubehör

    72570Z2 Anschlussträger EM 140 ohne Bettenbus, weiß

    72570Z1 Anschlussträger EM 140 ohne Bettenbus, grau

    88893AV Abdeckplatte „blind“ für Zimmer-Elektronikmodul

    Spezifikationen

    Standards & Certifications

    • Art des Schutzes
      • IP 20

    Material Specifications

    • Material
      • PC

    Funktionen

    • Farbe
      • Leuchtschale: weiß, transluzent
      • siehe Anschlussträger

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 110 mm  H: 110 mm  T: 75 mm  (ohne Anschlussträger)
      • B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm  (mit Anschlussträger)

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • aP-Montage

    Standards & Certifications

    • Art des Schutzes
      • IP 20

    Material Specifications

    • Material
      • PC

    Funktionen

    • Farbe
      • Leuchtschale: weiß, transluzent
      • siehe Anschlussträger

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 110 mm  H: 110 mm  T: 75 mm  (ohne Anschlussträger)
      • B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm  (mit Anschlussträger)

    Technical Specifications

    • Befestigung
      • aP-Montage
    • Art des Schutzes : IP 20
    • Material : PC
    • Farbe : Leuchtschale: weiß, transluzent|siehe Anschlussträger
    • Dimensions : B: 110 mm  H: 110 mm  T: 75 mm  (ohne Anschlussträger)|B: 158 mm  H: 110 mm  T: 87 mm  (mit Anschlussträger)
    • Befestigung : aP-Montage
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list