/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Ruftaster mit Zugschnur und Knauf

    Ruftaster zum Anschluss an das Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 70045A3

    Ruftaster zum Anschluss an das Elektronikmodul oder Zimmerterminal über einen passiven Eingang. Anzeige der übergeordneten Zimmerkennung bei Rufauslösung. Funktionsüberwachung erfolgt durch das Elektronikmodul oder Zimmerterminal (Rufkreisüberwachung).

    Leistungsmerkmale
    • 2 m PVC-Schnur mit rotem ABS-Knauf
    • 1 Beruhigungslampe LED – rot
    Zubehör

    88880A3 Abdeckplatte für Zugtaster

    Spezifikationen

    Funktionen

    • Befestigung
      • in uP-Dose, DIN 49073

    Material Specifications

    • Version
      • für Ruhestromanlagen
    • Material
      • ABS

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 71 mm  H: 71 mm
      • T: 25 mm  (Einbautiefe)

    Funktionen

    • Befestigung
      • in uP-Dose, DIN 49073

    Material Specifications

    • Version
      • für Ruhestromanlagen
    • Material
      • ABS

    Standards & Certifications

    • Schutzart
      • IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 71 mm  H: 71 mm
      • T: 25 mm  (Einbautiefe)
    • Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
    • Version : für Ruhestromanlagen
    • Schutzart : IP40, mit zugehöriger Abdeckplatte
    • Material : ABS
    • Dimensions : B: 71 mm  H: 71 mm|T: 25 mm  (Einbautiefe)
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list