/content/sps/de/de/search-results.html

    systevo legacy

    Schalterdose uP

    Schalterdose nach DIN 49073, für alle Einbaueinheiten mit Spreizkrallen.

    Übersicht

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 18971A

    Schalterdose nach DIN 49073, für alle Einbaueinheiten mit Spreizkrallen.

    Zusätzliche Informationen

    Artikel verfügbar bis 31.12.2021

    Spezifikationen

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • Ø: 58 mm  T: 40 mm

    Material Specifications

    • Material
      • Isolierstoff

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • Ø: 58 mm  T: 40 mm

    Material Specifications

    • Material
      • Isolierstoff
    • Dimensions : Ø: 58 mm  T: 40 mm
    • Material : Isolierstoff
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    18971A
    Schalterdose UP
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc18971a-xxxxx-gepe-sf3c-03-1
    18971A
    Schalterdose UP
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc18971a-xxxxx-gepe-sf3c-03-1