/content/sps/de/de/search-results.html

    Softwarelizenzen

    Softwaremodul für Kopplung DECT/PSA-System via ESPA 4.4.4.

    Softwaremodul als Basissoftware zur Anbindung eines externen Kommunikationssystems (z.

    Overview

    Artikel-Nr.: 83WE140

    Softwaremodul als Basissoftware zur Anbindung eines externen Kommunikationssystems (z.B. DECT) an die Systevo Workstation via ESPA 4.4.4. oder eines alternativen Protokolls. Möglichkeit zur Anpassung der Einstellungen an die projektspezifischen Anforderungen der Pflegeeinrichtung. Rufmeldungen aus der Rufanlage werden gemäß der Konfiguration an das angeschlossene System übertragen und durch die konfigurierten Endgeräte (z.B. DECT-Telefone) angezeigt.

    Administrator-Zugriffsrechte erforderlich, um z. B. die serielle Schnittstelle an die Systemumgebung der Rufanlage anpassen zu können.

    Anwendersoftware für folgende Funktionen:

    • Konfigurationstool mit Datenbank-Management-System zur Datenspeicherung
    • Einstellung der seriellen Schnittstelle (RS232/RS422)
    • Interface zur übergreifenden Systemsoftware der Rufanlage (IPC)
    • Frei konfigurierbare Empfängeradressen pro Lichtrufgruppe und Rufartgruppen
    • Zuweisung von Rufarten zu übergeordneten Rufartgruppen
    • Einrichtung von unterschiedlichen Diensten (z. B. Tag-, Nachtdienst)
    • Zuordnung von Wiederholzeiten
    • Anpassung der akustischen Ruftöne
    • Filtermöglichkeiten für Empfängeradressen
    • Konfiguration von unterschiedlichen Eskalationen pro Rufartgruppe
    • Definition des Anzeigeformates der zu übertragenden Nachrichten
    • Textuelle Nachrichtenübertragung von Systemmeldungen an das externe System
    • Service-Funktionen
    • Einfache System-Management-Tools zur Systemanalyse (Sys-Log etc.)
    • Erstellung einer Empfängerliste (Datei)
    • Passwortgeschützer Zugriff

    Voraussetzung:

    • Bedienrechner mit freier serieller Schnittstelle RS232
    • Serielles Anschlusskabel

    Zusätzliche Informationen

    Prüfung der Hardware-Softwarekompatibilität notwendig!

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    83WE140
    Kopplung PSADECT - ESPA 4.4.4.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-license-honeywell-x1-pi4c-2
    83WE140
    Kopplung PSADECT - ESPA 4.4.4.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-license-honeywell-x1-pi4c-2