/content/sps/de/de/search-results.html

    Softwarelizenzen

    Softwaremodul für Kopplung einer BMA Fabrikat NOTIFIER

    Softwaremodul als Basissoftware zur unidirektionalen Datenkopplung einer Brandmeldeanlage (BMA) Fabrikat Notifier an eine Systevo Call Ackermann Rufanlage via FAT 3000 (ESPA 4.

    Overview

    Artikel-Nr.: 83WE160

    Softwaremodul als Basissoftware zur unidirektionalen Datenkopplung einer Brandmeldeanlage (BMA) Fabrikat Notifier an eine Systevo Call Ackermann Rufanlage via FAT 3000 (ESPA 4.4.4.). Das Softwaremodul setzt als Mediengateway eingehende Dateninformationen der BMA in Rufinformationen zur weiteren Verarbeitung (z. B. Anzeige) in der Rufanlage um.

    Konfiguration der notwendigen Anzeigetexte im FAT, welche in Klartext übertragen werden (kommende und gehende Meldung), sowie Möglichkeit der Zuweisung eindeutiger ID-Kennungen in der Rufanlage.

    Empfangene Meldungen der BMA werden zur sekundären Alarmierung an die Rufanlage sowie an weitere Systemsoftware wie z.B. eine grafische Bedienoberfläche durchgereicht.

    Voraussetzung:

    • Bedienrechner mit freier seriellen Schnittstelle RS232
    • FAT3000 oder FAT mit kompatiblem Übertragungsprotokoll ESPA 4.4.4.
    • BMA-System, welches das FAT3000 unterstützt
    • Serielles Anschlusskabel

    Zusätzliche Informationen

    Prüfung der Hardware-Softwarekompatibilität und der jeweiligen Systemlimits notwendig!

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    83WE160
    Kopplung BMA Fabrikat NOTIFIER
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-license-honeywell-x1-pi4c-2
    83WE160
    Kopplung BMA Fabrikat NOTIFIER
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-license-honeywell-x1-pi4c-2