/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    mobile units

    DECT-Telefon Serie D5 Alarm

    Wie Artikel 790D500, jedoch zusätzlich mit einer Alarmtaste und erweitertem Speicher für bis zu 20 Textmeldungen (> 150 Zeichen).

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 790D520

    Wie Artikel 790D500, jedoch zusätzlich mit einer Alarmtaste und erweitertem Speicher für bis zu 20 Textmeldungen (> 150 Zeichen). Automatische Wahl bei Betätigung der Alarmtaste einer vorprogrammierten Rufnummer. Vorbereitet für die Anzeige von Meldungen in unterschiedlichen Farben sowie mit Sondersymbolen (Planung in zukünftiger Firmware der Zentraleinheit, funktionale Unterstützung der Rufanlage notwendig).

    Leistungsmerkmale
    • DECT-Telefon inkl. Akku
    • Gehäuse mit Stoßsicherung
    • Kopfhöreranschluss
    • Zusatzlautsprecher
    • 7-zeiliges Farbdisplay
    • Tastatur und Steuertasten
    • Speicher für 10 Textmeldungen (je 32 Zeichen)
    • Adressbuch (200 Einträge mit 1000 Nummern)
    • Anruflisten
    • 13 Menüsprachen
    • Vibrationsalarm
    • Unterschiedliche Ruftöne
    • Alarmtaster
    • Zulassungen: TBR6(DECT RF),TBR22(GAP), EMC ETS300329, CE
    Zusätzliche Informationen

    Die Lebensdauer eines Akkus hängt davon ab, wie oft der Akku aufgeladen wurde (max. ca. 500 Ladezyklen). Bei 2 Ladungen täglich entspricht dieses ca. 12 Monaten. Um die maximale Lebensdauer des Akkus zu ermöglichen, muss der Ladevorgang immer vollständig abgeschlossen werden. Der Ladevorgang ist erst dann zu starten, wenn die Akkuanzeige fast leer ist (ca. 20 %). Wird die Standby-Zeit zu kurz, ist der Akku auszuwechseln.

    Das DECT-Endgerät kann nicht an einer „Zentraleinheit Clino Call DECT, Artikel 790D100 betrieben werden. Kontaktieren Sie unseren Ansprechpartner im Vertriebsaußendienst, um für Sie eine geeignete Lösung auszuarbeiten.

    Zubehör

    790D501 Akku für DECT-Telefon Serie D5

    790D503 Ledertasche für DECT-Telefon Serie D5

    790D510 Ladeschale für DECT-Telefon Serie D5

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    790D520
    DECT-Telefon Serie D5 Alarm
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc790d50-0xxxx-gepe-sf3c-01-1
    790D520
    DECT-Telefon Serie D5 Alarm
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc790d50-0xxxx-gepe-sf3c-01-1