/content/sps/de/de/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Zentrale Komponenten

    Zimmerterminal ohne Display, mit Arztruf

    Zimmerterminal mit integrierten Bedienelementen ohne Display und ohne Multifunktionstaste.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 76920B1

    Zimmerterminal mit integrierten Bedienelementen ohne Display und ohne Multifunktionstaste. Dient als Controller für Patienten- und Funktionszimmer mit Sprechfunktion und bietet Anschlussmöglichkeiten für aktive Buskomponenten wie Bettenmodule und Rufmodule. Bei gesetzter Anwesenheit erfolgt eine akustische Anzeige der Systemmeldung mit der höchsten Priorität (z. B. Ruf, Störung oder Anwesenheit). Gesprächsführung (eingehend) im Freisprechmodus über integrierten Lautsprecher und Mikrofon in hoher Audioqualität dank digitaler Übertragungstechnik, Audio-Parameter optimal an den jeweiligen Umgebungsort anpassbar.

    Zusätzliche Informationen

    Artikel verfübgar bis 31.12.2020!

    Specifications

    Andere

    • Material
      • PC + ABS - FR
    • Dimensions
      • B: 145 mm  H: 37.5 mm  L: 250 mm  (inkl. aP-Anschlussträger)
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016
    • Montage
      • aP, uP und Hohlwandmontage
    • Schutzart
      • IP 40

    Andere

    • Material
      • PC + ABS - FR
    • Dimensions
      • B: 145 mm  H: 37.5 mm  L: 250 mm  (inkl. aP-Anschlussträger)
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016
    • Montage
      • aP, uP und Hohlwandmontage
    • Schutzart
      • IP 40
    • Material : PC + ABS - FR
    • Dimensions : B: 145 mm  H: 37.5 mm  L: 250 mm  (inkl. aP-Anschlussträger)
    • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
    • Montage : aP, uP und Hohlwandmontage
    • Schutzart : IP 40
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    76920B1
    Zimmerterminal ohne Display ZT99
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc76920b-1xxxx-gefr-sf3c-00-1
    76920B1
    Zimmerterminal ohne Display ZT99
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc76920b-1xxxx-gefr-sf3c-00-1
    76921BR
    Zimmerterminal ohne Display - Reparatur
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc76920b-1xxxx-gefr-sf3c-00-1
    76921BR
    Zimmerterminal ohne Display - Reparatur
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc76920b-1xxxx-gefr-sf3c-00-1