/content/sps/de/de/search-results.html

    Zentrale Komponenten

    Anschlussmodul für Systevo Zimmer-Terminal (SRT)

    Anschlussmodul für Systevo Zimmer Terminal zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen im Bewohner- und Patientenzimmer gemäß DIN VDE 0834.

    Overview

    Artikel-Nr.: 74920Z1

    Anschlussmodul für Systevo Zimmer Terminal zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen im Bewohner- und Patientenzimmer gemäß DIN VDE 0834.
    Dient als Steuereinheit für Zusatzfunktionen im jeweiligen Zimmer und als Gateway zur übergeordneten Zentraleinheit (Datenbus).
    Überwachung/Synchronisation des gesamten Datenverkehrs sowie der Audioverbindungen (Gespräche, Durchsagen) zu anderen Zimmern innerhalb der Organisationseinheit, Koordination der Kommunikation mit den Zentraleinheiten und weiteren Teilnehmern via Datenbus. Verwaltung der Konfigurationsdaten via der Zentraleinheit, redundante lokale Flash-Speicherung und Nutzung von Profiles (Funktionen, I/O, Geräte-Dienste).
    Anschluss der multifunktionalen Zimmereinheiten und der Signalleuchte über den Datenbus/Audiobus (DBUS/ABUS) an das Zimmer-Terminal sowie Einbindung in den Datenbus, ZBUS, zusätzlich Bereitstellen eines Rufeingangs (I/O).
    Nutzung benutzerfreundlicher Installationstechnik mit farbkodierten Anschlussterminals für die einzelnen Geräte- und Steuerfunktionen, zur effizienten Verkabelung und zur Optimierung des Inbetriebnahme-Prozesses.

    Unterstützung bettenweises Sprechen in Verbindung mit einer Betten-/Sprecheinheit und Handgerät am Bett.
    Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash- und Speicher-Technologien: Möglichkeit zum automatisierten Software-Update im laufenden Betrieb.
    Mehrstufiges Sicherheitskonzept ermöglicht die lokale Rufsignalisierung bei fehlender Kommunikation mit der Zentraleinheit des Systems. Erfüllung der Cyber Security Anforderungen von modernen Datenbus-Infrastrukturen.
    Lizenzpflichtige Systemfunktionen werden durch entsprechende Softwarelizenzen bereitgestellt.

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    74920Z1
    Anschlussmodul f. SRTSRD
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-scb-rt-1
    74920Z1
    Anschlussmodul f. SRTSRD
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-scb-rt-1