/content/sps/de/de/search-results.html

    Zentrale Komponenten

    Zimmerterminal mit Display, Arztruf

    Zimmerterminal mit integrierten Bedienelementen wie Anwesenheitstasten sowie Ruf- und Arztruftaste und hochwertigem LC-Display mit zusätzlichen Multifunktionstasten.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 76921B1

    Zimmerterminal mit integrierten Bedienelementen wie Anwesenheitstasten sowie Ruf- und Arztruftaste und hochwertigem LC-Display mit zusätzlichen Multifunktionstasten. Dient als Controller für Patienten- und Funktionszimmer mit Sprechfunktion und bietet Anschlussmöglichkeiten für aktive Buskomponenten wie Bettenmodule und Rufmodule. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8-stelligen alphanumerischen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar auch aus größerem Abstand. Bei gesetzter Anwesenheit erfolgt eine optische und akustische Anzeige der Systemmeldung mit der höchsten Priorität (z. B. Ruf, Störung oder Anwesenheit) – zu weiteren Nachrichten kann per Scrolltasten gewechselt werden. Gesprächsführung (ein- und abgehend) im Freisprechmodus über integrierten Lautsprecher und Mikrofon in hoher Audioqualität dank digitaler Übertragungstechnik, Audio-Parameter optimal an den jeweiligen Umgebungsort anpassbar. Einfacher Gesprächsaufbau über Multifunktionstasten auch an selektiv angezeigte Ziele (Rufe, Anwesenheiten).

    Leistungsmerkmale

    Bedienelemente:

    • Anwesenheitstaste AW1
    • Anwesenheitstaste AW2
    • Ruftaste
    • Arztruftaste
    • Multifunktionstasten für: Rufabfrage, Rufbearbeitung, Display-Scrolltaste, Servicetaste
    • Zimmerrufe: Normalruf, Notruf, Diagnostikruf, Arztruf
    • WC-Rufe: Normalruf, aufgewerteter Ruf, WC-Notruf
    • Abstellen und Anwesenheit: kombinierte Abstellung/Anwesenheit, AW1 (grün) separate Bad-WC-Abstellung
    • Akustische Signale: Rufnachsendung Normalruf und Notruf, Arztruf, Personalruf, Essenruf
    • Steuerung optischer Signale: WC-Ruflampe - weiß, Zimmerruflampe – rot, AW-Lampen – grün und gelb
    • Sicherheitsfunktion: alle Ausgänge kurzschlussfest, Rufkreisüberwachung
    Zubehör

    88860FV Tastensatz blind als Ersatz für Arztruftaste

    76919A1 aP-Anschlussträger für Zimmerterminal

    76919B1 uP-Anschlussträger für Zimmerterminal

    76919C1 HWD-Anschlussträger für Zimmerterminal

    76919T1 Tischpultauflage für Zimmerterminal

    Specifications

    Andere

    • Material
      • PC + ABS - FR
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016
    • Dimensions
      • B: 145 mm  H: 37.5 mm  L: 250 mm  (inkl. aP-Anschlussträger)
    • Schutzart
      • IP 40
    • Montage
      • aP, uP und Hohlwandmontage

    Andere

    • Material
      • PC + ABS - FR
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016
    • Dimensions
      • B: 145 mm  H: 37.5 mm  L: 250 mm  (inkl. aP-Anschlussträger)
    • Schutzart
      • IP 40
    • Montage
      • aP, uP und Hohlwandmontage
    • Material : PC + ABS - FR
    • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
    • Dimensions : B: 145 mm  H: 37.5 mm  L: 250 mm  (inkl. aP-Anschlussträger)
    • Schutzart : IP 40
    • Montage : aP, uP und Hohlwandmontage
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    76921B1
    Zimmerterminal mit Display ZT99
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc76921b-1xxxx-gefr-sf3c-00-2
    76921B1
    Zimmerterminal mit Display ZT99
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc76921b-1xxxx-gefr-sf3c-00-2