Zentrale Komponenten
Patchpanel 12 x CAT5 auf LSA-plus
Kompaktes RJ 45 Patchpanel mit 12 x CAT5 Buchsen und LSA-plus Anschlussklemmen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 790D159
Kompaktes RJ 45 Patchpanel mit 12 x CAT5 Buchsen und LSA-plus Anschlussklemmen. Nutzung zur Verkabelung der Einschubkarten der Zentraleinheit (z. B. bei der Wandmontage), um die Basistationen und die Teilnehmer der Tk-Anlage (a/b oder VoIP) mit der Zentraleinheit zu verbinden. Für die Wandmontage geeignet.
Leistungsmerkmale
Ein-/Ausgänge:
- 12 x RJ45-Buchsen, geschirmt
- 12 x LSA-plus Anschlüsse
- Cat 6 / Class E nach ISO/IEC11801 (9/2002) und EN50173
Zubehör
583486 Patchkabel 1 m
Datenblatt
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,
Filters
Bitte Melden Sie sich an, um die zum Kauf verfügbaren Teilenummern basierend auf Ihrem Konto anzuzeigen melden Sie sich an,