/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Es gibt ein vorübergehendes Problem mit der globalen Suchfunktion für diese Region. Bitte wählen Sie die Region "United States - English" aus und setzen Sie Ihre Suche dort fort.

    central components

    Zentraleinheit Systevo DECT

    Zentraleinheit als Basisgehäuse für das Telekommunikationssystem nach dem DECT/GAP-Standard zur Erweiterung einer Telefonanlage mit analogen Nebenstellenteilnehmern und/oder VoIP-Teilnehmern.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 790D150

    Zentraleinheit als Basisgehäuse für das Telekommunikationssystem nach dem DECT/GAP-Standard zur Erweiterung einer Telefonanlage mit analogen Nebenstellenteilnehmern und/oder VoIP-Teilnehmern. Der modulare Systemausbau der Zentraleinheit gemäß den Kundenanforderungen mit einer CPU-Karte und unterschiedlichen Einschubkarten für die Verwaltung von DECT-Basisstationen und Nebenstellenteilnehmern (a/b sowie VoIP/SIP). In einem System Systevo DECT können bis zu 250 Basisstationen und 500 DECT-Telefone eingesetzt werden. Die Montage erfolgt in einem 19“-Einbauschrank oder alternativ in Verbindung mit dem optionalen Wandhalter.

    Leistungsmerkmale
    • 1 Zentralgehäuse mit Backplane
    • 1 Netzgerät für die Versorgung der Einschubkarten
    • Max. Einbau von 1 CPU-Karte und 8 weiteren Einschubkarten
    • Bei mehr als 4 „Basisstation-Steuereinheiten“ ist ein separates Netzteil notwendig
    • Redundanzbetrieb mit 2. Netzteil möglich
    Lieferumfang

    Zentraleinheit Systevo DECT

    Systemdokumentation

    Systemsoftware zur Einrichtung und Konfiguration

    Zubehör

    790D001 Anschlusskabel 5 m PC

    790D156 CPU-Karte für Zentraleinheit Systevo DECT, ohne Link-Option

    790D160 Steuereinheit Basisstationen (8)

    790D170 alternativ 790D175 PABX-Interface Karte (8 a/b oder 16 a/b)

    790D177 PABX-Interface Karte VoIP/SIP

    790D180 Netzgerät für Zentraleinheit 19“

    790D185 Wandhalter für Zentraleinheit 19“

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    790D150
    Zentraleinheit 19
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc790d15-0xxxx-gepe-sf3c-01-1
    790D150
    Zentraleinheit 19
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc790d15-0xxxx-gepe-sf3c-01-1