/content/sps/de/de/search-results.html

    Autonome Rufsysteme

    System Kompakt CL

    System Kompakt CL bestehend aus:

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 76910D1

    System Kompakt CL bestehend aus:

    • 1 Zugtaster mit roter LED-Beruhigungslampe und 2 m PVC-Schnur, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und Dichtsatz
    • 1 Abstelltaster mit grüner Abstelltaste und LED-Erinnerungslampe - grün, inkl. Abdeckplatte und Abdeckplattenrahmen
    • 1 Dienstzimmer-Anzeigeeinheit mit LED-Kontrolllampe, rot, Schallgeber und Taste mit Quittierfunktion, inkl. Abdeckplatte und Abdeckplattenrahmen
    • 1 Elektronikmodul CL mit integrierter Zimmersignalleuchte, LED-Leuchte und Steuerelektronik sowie Relaiskontakt zur Ansteuerung von Gebäudemanagement-System
    • 1 Sicherheitsnetzgerät
    • 1 Bedienungsanleitung

    Zusätzliche Informationen

    Das Rufkompaktset Baureihe CL ist im Gegensatz zum Rufkompaktset für Behinderten-WC (Art.-Nr. 76910C1) nicht erweiterbar!

    Specifications

    Andere

    • Betriebstemperatur
      • Netzgerät max. 50 °C
    • Nennfrequenz
      • 50 Hz ... 60 Hz
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
    • Dimensions
      • B: 71 mm  H: 10 mm  T: 71 mm  (Elektronikmodule)
      • B: 86 mm  H: 41 mm  T: 22 mm  (Netzgerät)
      • T: 25 mm

    Andere

    • Betriebstemperatur
      • Netzgerät max. 50 °C
    • Nennfrequenz
      • 50 Hz ... 60 Hz
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
    • Dimensions
      • B: 71 mm  H: 10 mm  T: 71 mm  (Elektronikmodule)
      • B: 86 mm  H: 41 mm  T: 22 mm  (Netzgerät)
      • T: 25 mm
    • Betriebstemperatur : Netzgerät max. 50 °C
    • Nennfrequenz : 50 Hz ... 60 Hz
    • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016 (Abdeckplatte/Abdeckrahmen)
    • Dimensions : B: 71 mm  H: 10 mm  T: 71 mm  (Elektronikmodule)|B: 86 mm  H: 41 mm  T: 22 mm  (Netzgerät)|T: 25 mm
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list