software licenses
SRD Upgrade zu SRT Lizenz - 25 Geräte
Lizenz für bis zu 25 Systevo Room Displays (SRD) zur Aktivierung der erweiterten Gegensprechanlage und zusätzlicher integrierter Funktionen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Lizenz für bis zu 25 Systevo Room Displays (SRD) zur Aktivierung der erweiterten Gegensprechanlage und zusätzlicher integrierter Funktionen.
Damit kann das ausgewählte Systevo Room Display aufgerüstet und einfach in ein Systevo Room Terminal (SRT) umgewandelt werden, das die gleichen Funktionen und Eigenschaften übernimmt.
Die Lizenz aktiviert den eingebauten Lautsprecher und das Mikrofon für die Zwei-Wege-Kommunikation im Freisprechmodus (Vollduplex) und den Empfang von Durchsagen über Bustechnologie, so dass das/die aufgerüstete(n) Systevo-Zimmerdisplay(s) in Kombination mit einer optionalen Betteneinheit und einem Patientenhandgerät auch die bettenweise Sprachkommunikation unterstützen.
Zusätzliche Softtasten für Arztruf und Anwesenheit 2 werden durch diese Lizenz ebenfalls aktiviert.
Die erweiterten Funktionen werden dem/den Systevo-Raumdisplay(s) bei der Konfiguration des Pflegekommunikationssystems zugewiesen.
Verwendung in Verbindung mit dem System-Release ab Version V12.14 und ab Firmware 12.14 der Zentralen Steuergeräte.
Die Aktivierung/Verwaltung der Lizenz erfolgt über den Systemarbeitsplatz/Server.
Lizenz pro 25 Geräte für folgende Funktionen:
- Freischaltung und Zuordnung zu einem Systevo Room Display für:
- Intercom-Funktionen
- Durchsagefunktion (als Empfänger)
- Softbuttons: 2 x integriert auf dem kapazitiven Touchdisplay für Arztruf und Anwesenheit 2
Zusätzliche Information:
Verwendung der Lizenz in Verbindung mit den Artikeln 765M430, 765M430A, 765M440, 765M440A, 765M450, 765M530, 765M550
Gültig ab System Release V12.14 und höher.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden