software licenses
Tel-Connect Gateway für 80 Zimmer
Systevo Tel Connect System-Server als Gateway für die Anbindung mobiler Kommunikationssysteme.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 790M150
Systevo Tel Connect System-Server als Gateway für die Anbindung mobiler Kommunikationssysteme. Basis-Plattform ausgelegt für eine Einrichtungsgröße von 80 Zimmern, 4 Stationen und 5 Pflegekräften pro Station (insgesamt 20). Erweiterungs-Lizenzen in Abhängigkeit der Systemfunktionen/-größe erforderlich.Ausgestattet mit Schnittstellen zu IP-PABX (ETH/LAN), DECT-Anlage, BMA-System (teilweise optional). Gateway mit unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten, das System an die Anforderung der Pflegeeinrichtung anzupassen. Inkl. Protokollierungsfunktion. Kompatibel miz Systevo Call Ackermann, ausgestattet mit System-Release V12.
Hardware = STC-200 Server inkl. Zubehör:
- 19-Rackeinbau (1 HE).
- Stromversorgung aus 24/48 VDC und 115/230VAC (gleichzeitig nutzbar für redundante Stromversorgung).
- 2x serieller Port RS232/RS422.
- Systemfehler-Relaisausgang.
- CF-Card für Software, Daten und Lizenzen.
- Zubehör: Anschlusskit seriell, AC/DC-Anschlusskabel, USB-Kabel und Service-CD.
Software/Lizenzen = Systevo Tel-Connect V1.0 Basislizenz:
- SIP-Trunk zu einer TK-Anlage.
- SIP-basierte Alarmrufe, Textübermittlung und Bestätigungsmöglichkeit via MFV (sofern von der TK-Anlage unterstützt).
- Anrufsteuerung via ESPA-X durch das Systevo Nurse-Call-System (= SNCS) und über Telefon.
- 20 Rundrufgruppen mit bis zu 5 Teilnehmern einrichtbar.
- 100 Informationen (Ansagen/Texte) einrichtbar.
- 8 parallele Kommunikationskanäle.
- Bis zu 10 Rundrufprozesse gleichzeitig aktiv.
- NTP-Synchronisation.
- SNMPv1/v3-Agent-Software.
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden