/content/sps/de/de/search-results.html

    software licenses

    Systevo Careplan-Interface Lizenz

    Schnittstelle zur Integration bestehender Pflegeplan-Software mit dem Systevo Call Ackermann-System.

    Übersicht
    Schnittstelle zur Integration bestehender Pflegeplan-Software mit dem Systevo Call Ackermann-System, die die Verwaltung von Pflegeaufgaben direkt im Patienten-/Bewohnerzimmer ermöglicht und damit eine ordnungsgemäße Dokumentation der Tätigkeiten sicherstellt und die täglichen Pflegeprozesse angemessen unterstützt.Diese Integration ermöglicht eine automatische Synchronisation mit dem Pflege- und Aufgabenplaner im bidirektionalen Modus. Bei Verwendung des Systevo Touch IP-Zimmerterminals im Patientenzimmer verwendet das Personal eine RFID-Karte oder einen PIN-Code für eine sichere Authentifizierung gemäß den GPDR-Spezifikationen und erhält Zugriff auf die Liste der für den Patienten im Zimmer geplanten Aufgaben oder Aktivitäten (oder sogar Aufgaben, die dem Zimmer zugewiesen sind, z. B. Reinigung des Zimmers oder Wechsel der Bettlaken, ...), sowie die Bewertung, ob die Pflegekraft zur Durchführung dieser Aktivitäten berechtigt ist oder nicht.Das autorisierte Personal kann die ausgeführten Tätigkeiten direkt auf dem Touch-Terminal des Zimmers registrieren sowie Werte eingeben, die sich auf die Überwachung oder Kontrolle des Patienten beziehen (Temperatur, Blutdruck, Gewicht des Patienten, usw.). Ebenso ist es möglich, andere ungeplante Aufgaben oder Aktivitäten hinzuzufügen.Die über das Touch-Terminal des Zimmers eingegebenen Informationen werden automatisch synchronisiert und in den Pflege- und Aufgabenplaner exportiert, um sofort registriert zu werden, zusammen mit der Identifikation des Pflegepersonals, das diese Aktivitäten durchgeführt hat.Die direkte Eingabe von Informationen am Systevo Touch IP-Zimmerterminal reduziert die Laufzeiten des Personals, optimiert die Produktivität und sorgt für einen effizienten Informationsfluss bezüglich der Pflegeaufgaben, während gleichzeitig das Risiko von Fehlern in den Patienten-/Bewohnerdaten minimiert wird.
    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list