Komponenten des Patientenzimmers
Vandalensicheres RFID-Modul
Vandalengeschütztes RFID-Modul für personengesicherte Anwesenheitsmarkierung durch entsprechendes Bedienpersonal.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 74913BJ
Vandalengeschütztes RFID-Modul für personengesicherte Anwesenheitsmarkierung durch entsprechendes Bedienpersonal. Drahtlose Übertragung der Kennung des im RF-Feld befindlichen RFID-Transponders an das RFID-Modul (Lesereichweite aus Sicherheitsgründen nur wenige Millimeter) zur lokalen Auswertung.Auslösung von zwei Schließstellungen mit optischer Bestätigung der Identifikation des RFID-Transponders durch LED-Anzeige der jeweils aktiven Stellung. Unterstützung der Funktionen Rufabstellung, Vorbereitung des Beamtenalarms (Stellung 1), Vorbereitung des Personalalarms bei Zeitüberschreitung (Stellung 2) bei entsprechender Konfiguration der Systemzentralen sowie Zimmer-Steuereinheiten.Anschluss des vandalensicheren RFID-Moduls an ein Zimmerterminal oder Zimmer-Elektronikmodul.
Leistungsmerkmale
- Integrierter RFID-Leser
- Lesereichweite nur wenige Zentimeter
- LED-Bestätigungslampen
Zubehör
74913BA RFID-Transponderchip Standard
74913BB RFID-Transponderchip "Reset"
Andere
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm T: 42 mm
- Farbe
- silber
- Material
- Edelstahl V2A
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Schutzart
- IP 42
- Gewicht
- ca. 350 g
Andere
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm T: 42 mm
- Farbe
- silber
- Material
- Edelstahl V2A
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Schutzart
- IP 42
- Gewicht
- ca. 350 g
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm T: 42 mm
- Farbe : silber
- Material : Edelstahl V2A
- Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
- Schutzart : IP 42
- Gewicht : ca. 350 g
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In