/content/sps/de/de/search-results.html

    Komponenten für Patientenzimmer

    Systevo Namensschild (weiß)

    Namensschild in Farbe weiß für Systevo Elektronik Modul und Anschlusseinheit Signalleuchte.

    Overview

    Artikel-Nr.: 72590T2

    Namensschild in Farbe weiß für Systevo Elektronik Modul und Anschlusseinheit Signalleuchte. Zum Anstecken an das SEM / SCL. Mit transparentem Feld zum Einsetzen einer Beschriftung (Papier).
    Anschluss der Einheit über ein Flachbandkabel an das SEM oder die SCL. Mit integrierter Beleuchtung (weiß).
    Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash- und Speicher-Technologien: Möglichkeit zum automatisierten Software-Update im laufenden Betrieb.

    Leistungsmerkmale

    Besondere Materialeigenschaften:

    Hochwertiges Kunststoff Compound mit guten mechanische Eigenschaften und hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
    Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

    • Kunststoff (PC+ABS-FR), matt
    • UV-beständig, Schlagzähigkeit
    • Hitzebeständigkeit, Festigkeit
    • Langlebigkeit, Haltbarkeit, Halogenfrei
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
    Lieferumfang

    Namensschild

    Adapter zur Montage ohne SEM/SCL

    Specifications

    Andere

    • Umgebungstemperatur
      • 5 °C ... 40 °C
    • Lagerungstemperatur
      • -20 °C ... 70 °C
    • Farbe
      • weiß
    • Rel. Luftfeuchte
      • < 20 %
    • Dimensions
      • B: 105 mm  H: 76 mm  T: 52 mm
    • Gewicht
      • ca. 86 g
    • Montage
      • mit SEM/SCL
    • Schutzklasse
      • IP20

    Andere

    • Umgebungstemperatur
      • 5 °C ... 40 °C
    • Lagerungstemperatur
      • -20 °C ... 70 °C
    • Farbe
      • weiß
    • Rel. Luftfeuchte
      • < 20 %
    • Dimensions
      • B: 105 mm  H: 76 mm  T: 52 mm
    • Gewicht
      • ca. 86 g
    • Montage
      • mit SEM/SCL
    • Schutzklasse
      • IP20
    • Umgebungstemperatur : 5 °C ... 40 °C
    • Lagerungstemperatur : -20 °C ... 70 °C
    • Farbe : weiß
    • Rel. Luftfeuchte : < 20 %
    • Dimensions : B: 105 mm  H: 76 mm  T: 52 mm
    • Gewicht : ca. 86 g
    • Montage : mit SEM/SCL
    • Schutzklasse : IP20
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    72590T2
    Systevo Namensschild (weiss)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72590t2-1
    72590T2
    Systevo Namensschild (weiss)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72590t2-1
    76065A2
    Signalleuchte m.Namensschild
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72590t2-1
    76065A2
    Signalleuchte m.Namensschild
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72590t2-1
    76065A3
    Signalleuchte m.Namensschild
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72590t2-1
    76065A3
    Signalleuchte m.Namensschild
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72590t2-1
    76065B2
    Zimmersignalleuchte Asteria
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72590t2-1
    76065B2
    Zimmersignalleuchte Asteria
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72590t2-1
    76065B3
    Zimmersignalleuchte Asteria
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72590t2-1
    76065B3
    Zimmersignalleuchte Asteria
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72590t2-1