Komponenten für Patientenzimmer
Systevo Elektronikmodul (SEM)
Systevo Anschlusseinheit mit Signalleuchte zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen im Bewohner-/Patienten/Dienstzimmer gemäß DIN VDE 0834.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 72590D
Systevo Anschlusseinheit mit Signalleuchte zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen im Bewohner-/Patienten/Dienstzimmer gemäß DIN VDE 0834. Separate Abdeckung in Farbe weiss / silber erforderlich.
Optionaler Einsatz des Namensschilds. Dient als Steuereinheit für Zusatzfunktionen im jeweiligen Zimmer und als Gateway zur übergeordneten Zentraleinheit (Datenbus).
Überwachung/Synchronisation des gesamten Datenverkehrs sowie der Audioverbindungen (Gespräche, Durchsagen) zu anderen Zimmern innerhalb der Organisationseinheit, Koordination der Kommunikation mit den Zentraleinheiten und weiteren Teilnehmern via Datenbus. Verwaltung der Konfigurationsdaten via der Zentraleinheit, redundante lokale Flash-Speicherung und Nutzung von Profiles (Funktionen, I/O, Geräte-Dienste).
Anschluss der multifunktionalen Zimmereinheiten über den Datenbus (DBUS) sowie Nutzung von Rufeingängen (I/O) zum Anschluss an den Zimmer-Controller und Einbindung in den Datenbus, ZBUS.
Nutzung benutzerfreundlicher Installationstechnik mit farbkodierten Anschlussterminals für die einzelnen Geräte- und Steuerfunktionen, zur effizienten Verkabelung und zur Optimierung des Inbetriebnahme-Prozesses.
Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash- und Speicher-Technologien: Möglichkeit zum automatisierten Software-Update im laufenden Betrieb.
Mehrstufiges Sicherheitskonzept ermöglicht die lokale Rufsignalisierung bei fehlender Kommunikation mit der Zentraleinheit des Systems. Erfüllung der Cyber Security Anforderungen von modernen Datenbus-Infrastrukturen.
Lizenzpflichtige Systemfunktionen werden durch entsprechende Softwarelizenzen bereitgestellt.
Leistungsmerkmale
Besondere Materialeigenschaften:
Hochwertiges Kunststoff Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
- Kunststoff (PC+ABS-FR), matt
- UV-beständig, Schlagzähigkeit
- Hitzebeständigkeit, Festigkeit
- Langlebigkeit, Haltbarkeit, Halogenfrei
- Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
Zubehör:
- Abdeckung in Farbe silber und weiss
- Namensschild
System-Infrastruktur:
- Prozessor/OS: Embedded µC System
- Cyber Security: Firewall, Gesicherte Boot-Loader Funktion
- Konfiguration: via Daten-Dienst
Ein-/Ausgänge:
- Spannungsversorgung 24V DC
- DBUS: 2x RS487 (je 200m) für je 4 Teilnehmer
- ZBUS: 1x RS487 (500m)
- Ruf-Eingang/Ausgang: 4x I/O
- Anschlussterminals: farbkodiert für bis zu 3x 0.6mm (2x 0.8mm) starr
- Galvanische Trennung der Steuerfunktionen gemäß EN 60601.1.1 durch externe Schutzmaßnahmen
Zubehör
72590L1 Abdeckung für SEM/SCL (silber) Systevo Call Ackermann
72590L2 Abdeckung für SEM/SCL (weiß) Systevo Call Ackermann
72590T1 Systevo Namensschild (silber) Systevo Call Ackermann
72590T2 Systevo Namensschild (weiß) Systevo Call Ackermann
Andere
- Gewicht
- ca. 120 g
- Umgebungstemperatur
- 5 °C ... 40 °C
- Montage
- mit uP Dose
- Dimensions
- B: 110 mm H: 118 mm T: 27 mm
- B: 115 mm H: 118 mm T: 46 mm mit Abdeckung
- Farbe
- weiß
- Schutzklasse
- IP20
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 70 °C
Andere
- Gewicht
- ca. 120 g
- Umgebungstemperatur
- 5 °C ... 40 °C
- Montage
- mit uP Dose
- Dimensions
- B: 110 mm H: 118 mm T: 27 mm
- B: 115 mm H: 118 mm T: 46 mm mit Abdeckung
- Farbe
- weiß
- Schutzklasse
- IP20
- Rel. Luftfeuchte
- < 20 %
- Lagerungstemperatur
- -20 °C ... 70 °C
- Gewicht : ca. 120 g
- Umgebungstemperatur : 5 °C ... 40 °C
- Montage : mit uP Dose
- Dimensions : B: 110 mm H: 118 mm T: 27 mm|B: 115 mm H: 118 mm T: 46 mm mit Abdeckung
- Farbe : weiß
- Schutzklasse : IP20
- Rel. Luftfeuchte : < 20 %
- Lagerungstemperatur : -20 °C ... 70 °C
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In