/content/sps/de/de/search-results.html

    Komponenten für Patientenzimmer

    Systevo Com Patientenhandgerät mit Telefonfunktion

    Systevo Com Patientenhandgerät mit ergonomischer Formgebung, zur einfachen Bedienung.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74137A1

    Systevo Com Patientenhandgerät mit ergonomischer Formgebung, zur einfachen Bedienung. Mit unterschiedlichen Steuerfunktionen für die Gewerke Telefonie, TV/Radio, etc. sowie zur Abrechnung von Dienstleistung. Ausgeführt mit hintergrundbeleuchtetem, mehrzeiligem LC-Display und integriertem RFID-Kartenleser, dient das Endgerät dem Patienten unter anderem der Rufauslösung, zur Steuerung von Gerätefunktionen in direkter Umgebung (Licht, Jalousien) aber auch der einfachen Sprachkommunikation mit dem Pflegepersonal. Das Endgerät ist als vollwertiges Telefon nutzbar.

    Das Patiententerminal verfügt über eine leicht zu reinigende Oberfläche und liegt durch die umlaufende Gummierung leicht in der Hand, das Gehäuse ist mit antimikrobiellem Werkstoff zur Reduktion vorhandener Bakterien bzw. zur Verhinderung deren Fortpflanzung ausgeführt. Die Tastatur ist ausgestattet mit farblich gestalteten Funktionstasten (TV, Radio, Telefon, Service), zusätzlichen Steuertasten (Programmwahl, Lautstärke, Lichttasten) sowie der übersichtlichen Telefontastatur.

    Der integrierte Lautsprecher dient zusätzlich zum Empfang des TV-Tons, alternative Übertragung der Tonquelle über den Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinkenbuchse). Über den RFID-Kartenleser werden die Daten der Patientenkarte eingelesen und benutzerspezifische Gerätefunktionen freigeschaltet (Patient, alternativ Personal). Dieses ermöglicht eine eindeutige Zuordnung der verfügbaren Dienste und erlaubt eine Gebührenabrechnung für die Funktionen Telefonie, TV und zusätzliche Servicedienstleistungen. Vorbereitet für zukünftige, lizenzpflichtige Firmware-Aktualisierungen, um zusätzliche Dienstmerkmale nutzen zu können.

    Ablage des Bediengeräts in einer zugehörigen Halterung an der Wand oder am Nachtisch.

    Leistungsmerkmale
    • Grafik LC-Display zur Anzeige von patientenrelevanten Daten
    • Unterschiedlichen Landessprachen (D/GB/F/I/ESP/NL/Benutzerspezifisch)
    • Kurzwahltasten für die Funktionen TV, Radio, Telefon, Service
    • Ruftaste - rot - mit LED-Beruhigungsleuchte und Findelicht gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06
    • Steuerung von Lichtquellen
    • Programmwahltasten für TV/Radio
    • Steuerung, zum Ein-/Aus- und Umschalten
    • Funktionstasten für die Anpassung der lokalen Audio-Lautstärke
    • Telefontastatur 0-9, #, * sowie farblich abgestimmte Tasten für Gesprächsbeginn und –abbruch
    • Steuerelektronik für HMI (Bedienung), integrierte Gerätefunktionen und sicherheitsrelevante Dienste
    • Telefon (VoIP) für den Betrieb an einer Nebenstellenanlage, SIP-kompatibel
    • Kontaktloser RFID-Kartenleser zum Lesen von Chipkarten für die Funktionen Abrechnung und
    • Authentifizierung (Anwender, Personal) sowie zur Nutzung von Diensten mit benutzerabhängigen Berechtigungen
    • Integriertes Mikrofon für Sprachfunktion (Rufanlage / Telefonie) im diskretem oder freien Modus
    • Klinkenbuchse 3,5 mm für den Anschluss eines Kopfhörers
    • Anschlusskabel 3 m, mit selbstlösendem Stecker, k- kodiert


    Mechanischer Aufbau:
    • Kunststoffgehäuse in antimikrobieller Ausführung, Farbe RAL 9016
    • Frontseitige Ruftaste mit Piktogramm
    • Farblich an Bedienfunktionen abgestimmte Folientastatur mit Druckpunkt und Hintergrundbeleuchtung
    • Ausführung in IP54
    • Umlaufende Gummierung zur Stoßsicherung und sicheren Handhabung für den Anwender
    • Auswechselbares Anschlusskabel
    • Auswechselbares Gehäuse


    Zusätzliche Informationen

    Kompatibilität zu Tk-Anlagen auf Anfrage.

    Zubehör

    74137Z4 Aufhängung für Patientenhandgerät

    Specifications

    Andere

    • Dimensions
      • B: 65 mm  H: 33 mm  L: 200 mm
    • Rel. Luftfeuchte
      • < 20 %
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL9016
    • Schutzart
      • IP54
    • Gewicht
      • ca. 190 g
    • Umgebungstemperatur
      • 5 °C ... 40 °C
    • Material
      • PC+ABS-FR
    • Stromaufnahme
      • max. 100 mA ampere
    • Ruhestrom @ 24 V DC
      • ca. 50 mA
    • Lagerungstemperatur
      • 0 °C ... 60 °C

    Andere

    • Dimensions
      • B: 65 mm  H: 33 mm  L: 200 mm
    • Rel. Luftfeuchte
      • < 20 %
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL9016
    • Schutzart
      • IP54
    • Gewicht
      • ca. 190 g
    • Umgebungstemperatur
      • 5 °C ... 40 °C
    • Material
      • PC+ABS-FR
    • Stromaufnahme
      • max. 100 mA ampere
    • Ruhestrom @ 24 V DC
      • ca. 50 mA
    • Lagerungstemperatur
      • 0 °C ... 60 °C
    • Dimensions : B: 65 mm  H: 33 mm  L: 200 mm
    • Rel. Luftfeuchte : < 20 %
    • Farbe : weiß, ähnlich RAL9016
    • Schutzart : IP54
    • Gewicht : ca. 190 g
    • Umgebungstemperatur : 5 °C ... 40 °C
    • Material : PC+ABS-FR
    • Stromaufnahme : max. 100 mA ampere
    • Ruhestrom @ 24 V DC : ca. 50 mA
    • Lagerungstemperatur : 0 °C ... 60 °C
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    74137A1
    Systevo Com
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-74137a1-xxxxx-gepe-sf3c-1
    74137A1
    Systevo Com
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-74137a1-xxxxx-gepe-sf3c-1