/content/sps/de/de/search-results.html

    Komponenten für Patientenzimmer

    Systevo Call Easy, DIN-Stecker, 5m, IP54

    Systevo Call Easy Patientenhandgerät mit ergonomischer Formgebung, zur einfachen Bedienung für den Anwender in Pflegeeinrichtungen.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 74160C1

    Systevo Call Easy Patientenhandgerät mit ergonomischer Formgebung, zur einfachen Bedienung für den Anwender in Pflegeeinrichtungen. Ausgestattet mit großer Ruftaste mit leicht erkennbarem sowie erfühlbarem Druckpunkt dient das Endgerät dem Anwender der sicheren Rufauslösung.

    Gehäuse ohne Schmutzkanten zur Vermeidung der Ablagerung von Bakterien bzw. Schmutzelementen sowie mit leicht zu reinigender und desinfizierbarer Oberfläche zur Erfüllung höchster hygienischer Anforderungen in Pflegeeinrichtungen.

    Ausgeführt mit antimikrobiellem Werkstoff zur Reduktion vorhandener Bakterien bzw. zur Verhinderung deren Fortpflanzung.

    Geeignet für die Reinigung bzw. Wischdesinfektion gemäß Vorgaben der Qualitätssysteme der Pflegeeinrichtungen möglich bzw. empfohlen. Getestet durch Hygienelabore und freigegeben zur Nutzung von gelisteten Desinfektionsmitteln (Alkohole, Aldehyde Quaternäre Ammoniumverbindungen).

    Robuste Gehäuseform mit umlaufender Gummierung zur Stoßsicherung und sicheren Handhabung im täglichen Einsatz.

    Leistungsmerkmale
    • Kunststoffgehäuse in antimikrobieller Ausführung, Farbe RAL 9003
    • Frontseitige Ruftaste mit Piktogramm und LED-Beruhigungsleuchte/Findelicht gemäß VDE 0834
    • Farblich an Bedienfunktionen abgestimmte Tasten mit Druckpunkt
    • Steuerung von Lichtquellen
    • Funktionswahltasten, Ein/Aus
    • Ausführung in IP54
    • Umlaufende Gummierung zur Stoßsicherung und sicheren Handhabung
    • Ausgeführt mit 7-poligem DIN-Stecker

    Besondere Materialeigenschaften:
    • Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
    • Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
    • Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

    • Kunststoff (PC+ABS-FR)
    • UV-beständig
    • Ausführung matt
    • Antimikrobielle Ausführung
    • Schlagzähigkeit
    • Hitzebeständigkeit
    • Festigkeit
    • Langlebigkeit
    • Haltbarkeit
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
    • Halogenfrei


    Zubehör

    74160Z3 Wandhalterung für das Endgerät zur Befestigung an der Wand

    74160Z2 Aufhängung des Endgerätes in einer zugehörigen Halterung an der

    Wand oder am Nachttisch

    74160Z1 Befestigung mit einem Clip an der Bettdecke bzw. am Kleidungsstück

    des Anwenders

    Datenblatt
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Systevo Call Easy, DIN-plug, 5m, IP54 - Datasheet
    application/pdf 27.33 KB
    11/4/2022
    27.33 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Systevo Call Easy, DIN-plug, 5m, IP54 - Datasheet
    application/pdf 27.33 KB
    11/4/2022
    27.33 KB
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Systevo Call Easy, DIN-plug, 5m, IP54 - Datasheet
    27.33 KB
    11/4/2022

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    74102B1
    PT-Kappe 2xNSAbwurfstecker
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74160b1-c1-74161b1-systevo-call-easy-3m-5m-a-ip67-ip54-1
    74102B1
    PT-Kappe 2xNSAbwurfstecker
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74160b1-c1-74161b1-systevo-call-easy-3m-5m-a-ip67-ip54-1
    74160C1
    Systevo Call Easy 5m 7P IP54
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74160b1-c1-74161b1-systevo-call-easy-3m-5m-a-ip67-ip54-1
    74160C1
    Systevo Call Easy 5m 7P IP54
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74160b1-c1-74161b1-systevo-call-easy-3m-5m-a-ip67-ip54-1