/content/sps/de/de/search-results.html

    Komponenten des Patientenzimmers

    Dichtsatz für Standard-Installationseinheiten

    Durch den Einsatz der Dichtsätze wird für die Ruf- und Abstelltaster sowie Zugtaster ein Feuchtigkeitsschutz von IP54 erreicht.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 88160A

    Durch den Einsatz der Dichtsätze wird für die Ruf- und Abstelltaster sowie Zugtaster ein Feuchtigkeitsschutz von IP54 erreicht. Der Dichtsatz kann auch in Bereichen mit gefordertem Spritzwasserschutz eingesetzt werden. Auch vorhandene Installationseinheiten können nachgerüstet werden.

    Zusätzliche Informationen

    Abbildung entspricht einem Dichtsatz.

    Auslaufmodell. Nachfolgeartikel: 88160B

    Lieferumfang
    5 Dichtsätze für max. 5 Einheiten.
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list