/content/sps/de/de/search-results.html

    Patient Room Components

    RFID-Transponderchip Standard

    RFID-Transponderchip für die personengesicherte Anwesenheitsmarkierung. Speicherung des Benutzerprofils in zugriffsgeschützter Speicherstruktur.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74913BA

    RFID-Transponderchip für die personengesicherte Anwesenheitsmarkierung. Speicherung des Benutzerprofils in zugriffsgeschützter Speicherstruktur.

    Specifications

    Andere

    • Dimensions
      • B: 30 mm  H: 40 mm  T: 5 mm
    • Material
      • PC
    • Gewicht
      • ca. 10 g
    • Farbe
      • schwarz / grau

    Andere

    • Dimensions
      • B: 30 mm  H: 40 mm  T: 5 mm
    • Material
      • PC
    • Gewicht
      • ca. 10 g
    • Farbe
      • schwarz / grau
    • Dimensions : B: 30 mm  H: 40 mm  T: 5 mm
    • Material : PC
    • Gewicht : ca. 10 g
    • Farbe : schwarz / grau
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list