/content/sps/de/de/search-results.html

    Patient Room Components

    Anschlussträger MVE für Bettenmodul

    Anschlussträger (Ausführung für medizinische Versorgungseinheit) für Bettenmodul, mit Steckklemmen für passive Einheiten, 24 V DC Spannungsversorgung sowie weitere Funktionen des Bettenmoduls.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74174D1

    Anschlussträger (Ausführung für medizinische Versorgungseinheit) für Bettenmodul, mit Steckklemmen für passive Einheiten, 24 V DC Spannungsversorgung sowie weitere Funktionen des Bettenmoduls.

    Lieferumfang

    Anschlussträger, Anschlussklemmen

    Specifications

    Andere

    • Material
      • PC + ABS - FR
    • Dimensions
      • B: 288 mm  H: 81 mm  T: 52 mm
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016

    Andere

    • Material
      • PC + ABS - FR
    • Dimensions
      • B: 288 mm  H: 81 mm  T: 52 mm
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016
    • Material : PC + ABS - FR
    • Dimensions : B: 288 mm  H: 81 mm  T: 52 mm
    • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list