/content/sps/de/de/search-results.html

    patient room components

    Aufhängung, Systevo Call Easy

    Halterung für Systevo Call Easy Endgerät mit ergonomischer Formgebung, zur einfachen Befestigung am Nachttisch oder an der Wand. Ausgestattet mit Klebefläche zur Fixierung.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 74160Z2

    Halterung für Systevo Call Easy Endgerät mit ergonomischer Formgebung, zur einfachen Befestigung am Nachttisch oder an der Wand. Ausgestattet mit Klebefläche zur Fixierung.

    Design ohne Schmutzkanten zur Vermeidung der Ablagerung von Bakterien bzw. Schmutzelementen sowie mit leicht zu reinigender und desinfizierbarer Oberfläche zur Erfüllung höchster hygienischer Anforderungen in Pflegeeinrichtungen. Ausgeführt mit antimikrobiellem Werkstoff zur Reduktion vorhandener Bakterien bzw. zur Verhinderung deren Fortpflanzung.

    Geeignet für die Reinigung bzw. Wischdesinfektion gemäß Vorgaben der Qualitätssysteme der Pflegeeinrichtungen möglich bzw. empfohlen. Getestet durch Hygienelabore und freigegeben zur Nutzung von gelisteten Desinfektionsmitteln (Alkohole, Aldehyde Quaternäre Ammoniumverbindungen). Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

    Leistungsmerkmale
    • Gummi-Mischung
    • UV-beständig
    • Ausführung matt
    • Antimikrobielle Ausführung
    • Schlagzähigkeit
    • Hitzebeständigkeit
    • Festigkeit
    • Langlebigkeit
    • Haltbarkeit
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
    • Halogenfrei
    • Mit Klebefestigung
    Lieferumfang

    Set mit 10 Stck.

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    7608911
    40-pol. Flachbandkabel (3Betten)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74160z2-systevo-call-easy-1
    7608911
    40-pol. Flachbandkabel (3Betten)
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74160z2-systevo-call-easy-1
    83030C1
    Schraubflachtltg.-Anschlluss 40pol.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74160z2-systevo-call-easy-1
    83030C1
    Schraubflachtltg.-Anschlluss 40pol.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74160z2-systevo-call-easy-1
    88842V2
    VPE=2 RT+2AT-Tasten f.RM m.Anltg.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74160z2-systevo-call-easy-1
    88842V2
    VPE=2 RT+2AT-Tasten f.RM m.Anltg.
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74160z2-systevo-call-easy-1
    88843A
    UPHW Rahmen RM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74160z2-systevo-call-easy-1
    88843A
    UPHW Rahmen RM
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-74160z2-systevo-call-easy-1