/content/sps/de/de/search-results.html

    Komponenten für Patientenzimmer

    Anschlussträger HW für Bettenmodul

    Hohlwand-Anschlussträger für Bettenmodul, mit Steckklemmen für passive Einheiten, 24 V DC Spannungsversorgung sowie weitere Funktionen des Bettenmoduls.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74174C1

    Hohlwand-Anschlussträger für Bettenmodul, mit Steckklemmen für passive Einheiten, 24 V DC Spannungsversorgung sowie weitere Funktionen des Bettenmoduls.

    Lieferumfang

    Anschlussträger, Anschlussklemmen

    Specifications

    Andere

    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016
    • Dimensions
      • B: 250 mm  H: 102 mm  T: 12,5 mm
      • T: 40 mm  (Einbautiefe)
    • Material
      • PC + ABS - FR

    Andere

    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9016
    • Dimensions
      • B: 250 mm  H: 102 mm  T: 12,5 mm
      • T: 40 mm  (Einbautiefe)
    • Material
      • PC + ABS - FR
    • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9016
    • Dimensions : B: 250 mm  H: 102 mm  T: 12,5 mm|T: 40 mm  (Einbautiefe)
    • Material : PC + ABS - FR
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    74174C1
    Anschlußträger HW f. Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc74174c-1xxxx-gefr-sf3c-04-1
    74174C1
    Anschlußträger HW f. Bettenmodul
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc74174c-1xxxx-gefr-sf3c-04-1