/content/sps/de/de/search-results.html

    Komponenten für Patientenzimmer

    Funk-Handsender IP68, 868 MHz

    Funk-Sender mit roter Ruftaste in wasserdichtem Gehäuse.

    Overview

    Artikel-Nr.: 73310G2

    Funk-Sender mit roter Ruftaste in wasserdichtem Gehäuse. Verwendung des Handsenders alternativ mit Stretcharmband und Klettverschluss oder mit Umhängeband. Stromsparende Elektronik unterstützt durch eine intelligente Batterieüberwachung, die auch die Übertragung des Batteriezustandes an den Funkempfänger beinhaltet. Bei Rufauslösung erfolgt eine zeitlich begrenzte optische Bestätigungsanzeige für die hilfesuchende Person.

    Lieferumfang

    Funksender, Stretchband, Umhängeband , 3 V Batterie

    Specifications

    Andere

    • Schutzart
      • IP 68
    • Dimensions
      • B: 32 mm  H: 53 mm  T: 17 mm

    Andere

    • Schutzart
      • IP 68
    • Dimensions
      • B: 32 mm  H: 53 mm  T: 17 mm
    • Schutzart : IP 68
    • Dimensions : B: 32 mm  H: 53 mm  T: 17 mm
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    73310G2
    Funksender V2 IP 68
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-73310g2-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    73310G2
    Funksender V2 IP 68
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-73310g2-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    73310G3
    Fall-Detektor 868MHz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-73310g2-xxxxx-gefr-sf3c-00-1
    73310G3
    Fall-Detektor 868MHz
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-73310g2-xxxxx-gefr-sf3c-00-1