Komponenten für Patientenzimmer
Elektronischer Stromstoßschalter 1 Schließer
Elektronisches Stromstoßrelais zur Betten- oder Raumlichtschaltung in Patienten- oder Bewohnerzimmer gemäß der Anforderungen der IEC 60601-1 und der DIN VDE 0834-1: 2016-06.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 89371C
Elektronisches Stromstoßrelais zur Betten- oder Raumlichtschaltung in Patienten- oder Bewohnerzimmer gemäß der Anforderungen der IEC 60601-1 und der DIN VDE 0834-1: 2016-06.Ausgestattet mit Ruhe- und Arbeitskontakt (Auslösung) mit erhöhten Anforderungen an Betriebs- und Störsicherheit, sowie Potentialtrennung (2xMOPP).
Sicheres Schaltverhalten auch bei langen Steuerleitungen und in Umgebung von elektromagnetischen Felder.
Impulsförmige Ansteuerung über Tasten oder Relais (potentialfrei) oder potentialgebunden über die Versorgung der Rufanlage (max. 24 V DC).
Ausgestattet mit einer eigenen internen Spannungsversorgung (selbstversorgend).Vorbereitet für die Schraubbefestigung in medizinischen Versorgungseinheiten (MVE), der geräuscharme Betrieb ist gegeben.
Leistungsmerkmale
- Glüh- / Leuchtstofflampen bis zu 1 kW
- Steuerleitung: Abziehbare Steckklemme (zweipolig)
Zusätzliche Informationen
IEC 60601-1, 2xMOPP
DIN VDE 0834-1: 2016-06
Datenblatt
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In