Komponenten des Patientenzimmers
Displaymodul mit Ruf-/Anwesenheitstaste
Displaymodul mit hochwertigem LC-Display zur rollierenden Anzeige von Systemmeldungen aus der lokalen Station/Ebene.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 74910C5N
Displaymodul mit hochwertigem LC-Display zur rollierenden Anzeige von Systemmeldungen aus der lokalen Station/Ebene. Integrierte Ruf- und Abstelltasten zur Anwesenheitsmarkierung sowie zur Rufauslösung durch den Pflegedienst. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8-stelligen, alphanumerischen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Ablesbar auch aus größerem Abstand und geringer Umgebungshelligkeit. Anzeige von Systemmeldungen bei gesetzter Anwesenheit (Alarme, Rufe und Anwesenheiten etc.) mit der höchsten Priorität, rollierend bei mehreren Nachrichten identischer Priorität. Akustische Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit sowie Möglichkeit zur Auslösung weiterer Rufe. Integration des Displaymoduls in den Zimmerbus oder den Bettenbus. Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.
Bestückt mit:
- 2 x 8-stelligen alphanumerischen hochwertigen LCD mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar aus min. 3 m Abstand (Ablesewinkel 130 Grad)
- Taster für Abstell- / Anwesenheitsfunktion
- LED-Erinnerungslampe - grün -
- Schallgeber für Rufnachsendung
- Taster für Ruffunktion
- LED-Finde-/Beruhigungslicht rot
- Anschluss über Betten- / Zimmerbus (selektierbar)
- Kompatibilitätsmodus für Clino Opt 99, Clino Phon 99, System 99plus, Systevo Call Ackermann
Leistungsmerkmale
- Integriertes LC-Display (2*8 Stellen)
- Anzeige von Systemmeldungen
- Schallgeber für Rufnachsendung
- Taster für Anwesenheitsfunktion
- LED-Erinnerungslampe, grün
- Taster für Ruffunktion
- LED-Findelicht und Beruhigungslampe, rot
- Anschluss über Bettenbus bzw. Zimmerbus
Zusätzliche Informationen
Antimikrobiell beschichtet
Ersatzartikel für 74910C2/C3/C4
Lieferumfang
Displaymodul, uP-Befestigung, Anschlussklemmen
Zubehör
88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach
88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach
88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach
Andere
- Schutzart
- IP 40
- Gewicht
- ca. 100 g
- Farbe
- verkehrsweiß, RAL 9016
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm T: 40 mm
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
Andere
- Schutzart
- IP 40
- Gewicht
- ca. 100 g
- Farbe
- verkehrsweiß, RAL 9016
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm T: 40 mm
- Befestigung
- in uP-Dose, DIN 49073
- Schutzart : IP 40
- Gewicht : ca. 100 g
- Farbe : verkehrsweiß, RAL 9016
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm T: 40 mm
- Befestigung : in uP-Dose, DIN 49073
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In