/content/sps/de/de/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Komponenten für Patientenzimmer

    Abstellmodul mit ext. Rufeingang

    Abstellmodul mit individueller Ortskennung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal mit Bettenbus.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 73073G3

    Abstellmodul mit individueller Ortskennung zum Anschluss an ein Elektronikmodul oder Zimmerterminal mit Bettenbus. Über die externe Rufeinheit wie den „Ruftaster mit Zugschnur und Knauf“ oder auch die „Rufeinheit mit Ruftaster mit 1 Steckkontakt“ ausgelöste Rufe werden lokal über die Abstelltaste quittiert. Anschluss von bis zu 8 aktiven Modulen in adernsparender Technik an den Bettenbus möglich. Anzeige der Kennung (bis zu 8-stellig, frei konfigurierbar) bei Rufauslösung. Anschlussklemmen für passive Einheiten wie Ruftaster mit Zugschnur und Knauf.

    Zubehör

    88881H4N Abdeckplatte mit Taste –grün– für Abstellmodul

    73073Z1 Spreizkrallenset für 10 Rufeinheiten

    Specifications

    Andere

    • Dimensions
      • B: 71 mm  H: 71 mm  T: 25 mm

    Andere

    • Dimensions
      • B: 71 mm  H: 71 mm  T: 25 mm
    • Dimensions : B: 71 mm  H: 71 mm  T: 25 mm
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list