/content/sps/de/de/search-results.html
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    patient room components

    Adapter mit Zugschnur und Knauf

    Adapter mit Zugschnur und Knauf zum Aufstecken auf Rufeinheit 73022A3 oder Rufmodul 73073F3.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 88880C5

    Adapter mit Zugschnur und Knauf zum Aufstecken auf Rufeinheit 73022A3 oder Rufmodul 73073F3.

    Leistungsmerkmale
    • Mechanik zum Aufstecken auf Standard-Rufeinheiten und -Module
    • Verwendbar in Verbindung mit Dichtsatz 88160A für erhöhten Feuchtigkeitsschutz nach IP54
    • Geeignet für Deckenmontage
    • 2 m PVC-Schnur mit rotem ABS-Knauf
    Zubehör

    88880A3N Abdeckplatte für Ruftaster

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list