/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website wird derzeit einer planmäßigen Wartung unterzogen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    patient room components

    Systevo Displayeinheit mit Ruf- und Anwesenheitstaste

    Displayeinheit m. hochwertigem LC-Display zur rollierenden Anzeige von Systemmeldungen aus d. lokalen Station/Ebene. 

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 74910D1

    Displayeinheit m. hochwertigem LC-Display zur rollierenden Anzeige von Systemmeldungen aus d. lokalen Station/Ebene. Integrierte Ruf- und Abstelltasten zur Anwesenheitsmarkierung sowie zur Rufauslösung durch den Pflegedienst. Ausgestattet mit zweizeiligem, jeweils 8-stelligen, alphanumerischen LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Ablesbar auch aus größerem Abstand und geringer Umgebungshelligkeit.
    Anzeige von Systemmeldungen bei gesetzter Anwesenheit (Alarme, Rufe und Anwesenheiten etc.) mit der höchsten Priorität, rollierend bei mehreren Nachrichten identischer Priorität.
    Akustische Rufnachsendung bei gesetzter Anwesenheit sowie Möglichkeit zur Auslösung weiterer Rufe. Anschluss der Displayeinheit an den Datenbus (DBUS) des Zimmer-Controllers.
    Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash-Technologie.

    Leistungsmerkmale

    Besondere Materialeigenschaften:
    Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
    Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
    Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

    • Kunststoff (PC+ABS-FR)
    • UV-beständig
    • Ausführung matt
    • Antimikrobielle Ausführung
    • Schlagzähigkeit
    • Hitzebeständigkeit
    • Festigkeit
    • Langlebigkeit
    • Haltbarkeit
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
    • Halogenfrei


    Bestückt mit:

    • 2 x 8-stelligen alpha-numerischen hochwertigen LCD mit Hintergrundbeleuchtung, ablesbar aus min. 3 m Abstand (Ablesewinkel 130 Grad)
    • Taster für Abstell- / Anwesenheitsfunktion
    • LED-Erinnerungslampe - grün -
    • Schallgeber für Rufnachsendung
    • Taster für Ruffunktion
    • LED-Finde- /Beruhigungslicht rot
    • Anschluss über den Datenbus (DBUS)
    Zusätzliche Informationen

    Artikel verfügbar ab September 2021.

    Zubehör

    88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach

    88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach

    88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    74910D1
    Systevo Display Einheit
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-n74910c5-xxxxx-gefr-sf3c-00-2
    74910D1
    Systevo Display Einheit
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-n74910c5-xxxxx-gefr-sf3c-00-2