/content/sps/de/de/search-results.html
    Wir arbeiten derzeit daran, Ihr Erlebnis zu verbessern. Während dieser Zeit kann es vorübergehend zu Unterbrechungen kommen. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.

    patient room components

    Systevo Betteneinheit, mag. Stecksystem, 2 Steuerausgänge

    Systevo Betteneinheit, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen am Patienten- oder Bewohnerbett. Anschluss eines multifunktionalen Handgeräts über das selbstlösende Magnet-Stecksystem.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 73091F

    Systevo Betteneinheit, zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen am Patienten- oder Bewohnerbett. Anschluss eines multifunktionalen Handgeräts über das selbstlösende Magnet-Stecksystem.

    Bei Überschreiten der vordefinierten Zugkraft am Anschlusskabel des Handgerätes löst der Systemstecker automatisch von der Betteneinheit ab, um einer mechanischen Beschädigung (Betteneinheit, Kabel) vorzubeugen.

    Option: Bettenweises Sprechen in Verbindung mit einem ausgestatteten Handgerät für die Kommunikation mit dem Pflegepersonal.

    Anbindung der Betteneinheit über den Datenbus`(DBUS) oder Rufeingang (I/O) an einen übergeordneten (IP)-Zimmerkontroller wie ein Zimmerterminal oder ein Zimmer-Elektronikmodul.

    Im Datenbus-Betrieb: Anschluss einer ext. Rufeinheit am Rufeingang (I/O).

    Über das selbstlösende Magnet-Stecksystem werden die Datendienste sowie der TV-Ton an das Handgerät übertragen, Überwachung erfolgt gemäß den Vorgaben der VDE 0834-1.

    Die Betteneinheit ist mit 2 Steuerausgängen für unterschiedliche externe Quellen ausgestattet. Ggf. Firmware-Lizenzen für die Bereitstellung v. Gerätefunktionen notwendig.

    Leistungsmerkmale
    • 1 Magnet-Steckvorrichtung zum Anschluss des multifunktionalen Endgeräts
    • Galvanische Trennung der Steuer funktionen gemäß EN 60601.1.1 hat durch geeignete Schutzmaßnahmen zu erfolgen

    Ein-/Ausgänge:
    • Spannungsversorgung 24V DC
    • Datenbus (DBUS)
    • Ruf-Eingang/Ausgang (I/O)
    • 2 Steuerausgänge
    • TV-Toneingang, Trennung gemäß EN 60601.1.1 erforderlich

    Funktionen:
    • Rufauslösung (mittels Handgerät)
    • Steuerfunktion für 2 Quellen (z.B. Lichtquellen)
    • Steuerfunktion für Lichtrufgespräch
    • Konfigurierbare Systemfkt. (Eingang)


    Lieferumfang

    Systevo Betteneinheit, Schraub-Anschlussklemmen

    Zubehör

    88885F3 Abdeckplatte Betteneinheit, magnetisches Stecksystem, im Design Systevo Call

    88914A5 Rahmen 1-fach für 1 Abdeckplatte im Design Systevo Call

    88914B5 Rahmen 2-fach für 2 Abdeckplatten im Design Systevo Call

    88914C5 Rahmen 3-fach für 3 Abdeckplatten im Design Systevo Call
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
    73091F
    Systevo Betteinheit AM 2A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-73091e-f-1
    73091F
    Systevo Betteinheit AM 2A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-73091e-f-1