Komponenten für Dienstzimmer
Abdeckplatte mit Tasten -rot-, -grün-
Abdeckplatte für Ruf-/Abstelltaster, bestückt mit Ruftaste, Farbe rot und Abstelltaste grün. Tastenposition unten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Artikel-Nr.: 88882A3N
Abdeckplatte für Ruf-/Abstelltaster, bestückt mit Ruftaste, Farbe rot und Abstelltaste grün. Tastenposition unten.
Nutzung in Verbindung mit Dichtsatz zur Erhöhung der IP-Schutzklasse (IP x4).
Zusätzliche Informationen
Antimikrobiell beschichtet
Zubehör
88160B Dichtsatz für Standard-Installationseinheiten
88914A5 Rahmen für Abdeckplatte 1-fach
88914B5 Rahmen für Abdeckplatte 2-fach
88914C5 Rahmen für Abdeckplatte 3-fach
Andere
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
- Material
- PC + ABS - FR
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Taste: Rot und Grün, transparent
Andere
- Dimensions
- B: 68 mm H: 68 mm
- Montage
- Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit
- Material
- PC + ABS - FR
- Farbe
- Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Taste: Rot und Grün, transparent
- Dimensions : B: 68 mm H: 68 mm|
- Montage : Für uP-Installation, Rastbefestigung auf Einheit|
- Material : PC + ABS - FR|
- Farbe : Abdeckplatte: verkehrsweiß (RAL 9016)|Taste: Rot und Grün, transparent|
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In