/content/sps/de/de/search-results.html
    Diese Website wird derzeit einer planmäßigen Wartung unterzogen. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.
    Systemaktualisierung im Gange: Diese Website ist für geplante Wartungsarbeiten am Sonntag, den 17. Mai, von 01:00 Uhr EST bis 11:00 Uhr EST vorgesehen (Sonntag, den 17. Mai, von 05:00 Uhr UTC bis 15:00 PM UTC). Vielen Dank für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    duty room components

    Systevo Elektronikmodul (SEM+)

    Systevo Anschlusseinheit mit Signalleuchte zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen im Bewohner-/Patienten/Dienstzimmer gemäß DIN VDE 0834.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 72591D

    Systevo Anschlusseinheit mit Signalleuchte zur Bereitstellung der benötigten Rufanlagen- und Steuerfunktionen im Bewohner-/Patienten/Dienstzimmer gemäß DIN VDE 0834. Separate Abdeckung in Farbe weiss / silber erforderlich.
    Optionaler Einsatz des Namensschilds. Dient als Steuereinheit für Zusatzfunktionen im jeweiligen Zimmer und als Gateway zur übergeordneten Zentraleinheit (Datenbus).
    Überwachung/Synchronisation des gesamten Datenverkehrs sowie der Audioverbindungen (Gespräche, Durchsagen) zu anderen Zimmern innerhalb der Organisationseinheit, Koordination der Kommunikation mit den Zentraleinheiten und weiteren Teilnehmern via Datenbus. Verwaltung der Konfigurationsdaten via der Zentraleinheit, redundante lokale Flash-Speicherung und Nutzung von Profiles (Funktionen, I/O, Geräte-Dienste).
    Anschluss der multifunktionalen Zimmereinheiten über den Datenbus (DBUS) sowie Nutzung von Rufeingängen (I/O) zum Anschluss an den Zimmer-Controller und Einbindung in den Datenbus, ZBUS.
    Nutzung benutzerfreundlicher Installationstechnik mit farbkodierten Anschlussterminals für die einzelnen Geräte- und Steuerfunktionen, zur effizienten Verkabelung und zur Optimierung des Inbetriebnahme-Prozesses.

    Unterstützung bettenweises Sprechen in Verbindung mit einer Betten-/Sprecheinheit und Handgerät am Bett.
    Aufrüstbar auf zukünftige System-Firmware dank zukunftsweisender Flash- und Speicher-Technologien: Möglichkeit zum automatisierten Software-Update im laufenden Betrieb.
    Mehrstufiges Sicherheitskonzept ermöglicht die lokale Rufsignalisierung bei fehlender Kommunikation mit der Zentraleinheit des Systems. Erfüllung der Cyber Security Anforderungen von modernen Datenbus-Infrastrukturen.
    Lizenzpflichtige Systemfunktionen werden durch entsprechende Softwarelizenzen bereitgestellt.

    Leistungsmerkmale

    Besondere Materialeigenschaften:
    Hochwertiges Kunststoff Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
    Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
    Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

    • Kunststoff (PC+ABS-FR), matt
    • UV-beständig, Schlagzähigkeit
    • Hitzebeständigkeit, Festigkeit
    • Langlebigkeit, Haltbarkeit, Halogenfrei
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)

    Zubehör:

    • Abdeckung in Farbe silber und weiss
    • Namensschild

    System-Infrastruktur:

    • Prozessor/OS: Embedded µC System
    • Cyber Security: Firewall, Gesicherte Boot-Loader Funktion
    • Konfiguration: via Daten-Dienst

    Ein-/Ausgänge:

    • Spannungsversorgung 24V DC
    • DBUS: 2x RS487 (je 200m) für je 4 Teilnehmer
    • ABUS/ZBUS: je 1x RS487 (500m)
    • Ruf-Eingang/Ausgang: 4x I/O
    • Anschlussterminals: farbkodiert für bis zu 3x 0.6mm (2x 0.8mm) starr
    • Galvanische Trennung der Steuerfunktionen gemäß EN 60601.1.1 durch externe Schutzmaßnahmen

    Zubehör

    72590L1 Abdeckung für SEM/SCL (silber) Systevo Call Ackermann

    72590L2 Abdeckung für SEM/SCL (weiß) Systevo Call Ackermann

    72590T1 Systevo Namensschild (silber) Systevo Call Ackermann

    72590T2 Systevo Namensschild (weiß) Systevo Call Ackermann

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    72591D
    Systevo Electronik-Modul plus
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72591d-1
    72591D
    Systevo Electronik-Modul plus
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-72591d-1