/content/sps/de/de/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Korridorkomponenten

    Informationsdisplay einseitig für Wandmontage

    Informationsdisplay für Wandmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74656A1

    Informationsdisplay für Wandmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige. Lautsprecher für Durchsagen sowie ein Tongenerator für die akustische Rufnachsendung sind integriert.

    • Anzeige von Systemmeldungen mit Zimmer- und Bettenkennung (bis zu 8-stellig, alphanumerisch) sowie Piktogramm für Rufart (z. B. WC, Arzt, Störung).
    • Prioritätsgesteuerte Anzeige, mit automatischer Rollierfunktion (inkl. Anzeige eines Pfeils) bei mehreren Meldungen einer Priorität. Optimale Anzeige der Uhrzeit im digitalen Format (z. B. 13:40).
    • Funktionsüberwachung durch übergeordnete Steuereinheit (z. B. Systevo Control).

    Leistungsmerkmale

    Funktionsumfang:

    • Anzeige mit alphanumerischer Zimmer- und Bettenkennung
    • Anzeige der Rufart
    • Anzeige der Uhrzeit (konfigurierbar, z. B. wenn keine Meldungen anstehen)
    • Akustische Rufnachsendung (konfigurierbar)
    • Durchsagen über Lautsprecher konfigurierbar

    Reihenfolge der Anzeigen:

    • Es werden die Meldungen der höchsten Priorität (in der Reihenfolge Alarmruf – Notruf – Ruf) angezeigt
    • Stehen mehrere Meldungen einer Priorität an, werden diese roulierend signalisiert

    Specifications

    Andere

    • Gewicht
      • ca. 4,5 kg
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9010
    • Befestigung
      • für Wandmontage
    • Schutzart
      • IP 40
    • Anzeigen
      • LED-Punktmatrix (8-stellig + Symbol für die Rufart)
    • Dimensions
      • B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm
    • Material
      • Stahlblech verzinkt

    Andere

    • Gewicht
      • ca. 4,5 kg
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9010
    • Befestigung
      • für Wandmontage
    • Schutzart
      • IP 40
    • Anzeigen
      • LED-Punktmatrix (8-stellig + Symbol für die Rufart)
    • Dimensions
      • B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm
    • Material
      • Stahlblech verzinkt
    • Gewicht : ca. 4,5 kg
    • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9010
    • Befestigung : für Wandmontage
    • Schutzart : IP 40
    • Anzeigen : LED-Punktmatrix (8-stellig + Symbol für die Rufart)
    • Dimensions : B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm
    • Material : Stahlblech verzinkt
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list