/content/sps/de/de/search-results.html

    Korridorkomponenten

    Informationsdisplay einseitig für Deckenmontage

    Informationsdisplay vorbereitet für Deckenmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige.

    Overview

    Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar

    Artikel-Nr.: 74656B1

    Informationsdisplay vorbereitet für Deckenmontage mit roter LED-Punktmatrix für die selbstleuchtende, alphanumerische Klartext-Anzeige. Lautsprecher für Durchsagen sowie ein Tongenerator für die akustische Rufnachsendung sind integriert.

    • Anzeige von Systemmeldungen mit Zimmer- und Bettenkennung (bis zu 8-stellig, alphanumerisch) sowie Piktogramm für Rufart (z. B. WC, Arzt, Störung).
    • Prioritätsgesteuerte Anzeige, mit automatischer Rollierfunktion (inkl. Anzeige eines Pfeils) bei mehreren Meldungen einer Priorität. Optimale Anzeige der Uhrzeit im digitalen Format (z. B. 13:40).
    • Funktionsüberwachung durch übergeordnete Steuereinheit (z. B. Systevo Control).

    Zubehör

    89603C1 Pendelrohraufhängung

    Specifications

    Andere

    • Befestigung
      • einseitig für Deckenmontage
    • Gewicht
      • ca. 4,5 kg
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9010
    • Dimensions
      • B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm

    Andere

    • Befestigung
      • einseitig für Deckenmontage
    • Gewicht
      • ca. 4,5 kg
    • Farbe
      • weiß, ähnlich RAL 9010
    • Dimensions
      • B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm
    • Befestigung : einseitig für Deckenmontage|
    • Gewicht : ca. 4,5 kg|
    • Farbe : weiß, ähnlich RAL 9010|
    • Dimensions : B: 55 mm  H: 135 mm  L: 751 mm|
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list