corridor components
Abdeckung für Systevo Electronic Module IP (6 Kammer, weiß)
Frontabdeckung in weißer Farbe, für Systevo Electronic Module IP (SEM-IP) und andere Korridorelemente mit 6 Kammern.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Frontabdeckung in weißer Farbe, passend zum Systevo Electronic Module IP (SEM-IP) und anderen Korridorelementen mit 6 Kammern. Einfache Montage durch Befestigung am zugehörigen 6-Kammer-Gerät.
Mit integrierten 6 Lampenfeldern mit hocheffizienter Multicolor-RGB-LED und einer lichtdurchlässigen Leuchtfläche für 6 Lampensegmente.
Besondere Materialeigenschaften:
- Hochwertiger Kunststoffverbund mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduzierung von Mikroorganismen und zur Hemmung des Keimwachstums.
- Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit gegenüber den täglichen Belastungen (Betrieb, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
- Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit.
- Kunststoffverbund (PC + ABS-FR)
- UV-beständig, halogenfrei
- Antimikrobielle Oberfläche, mattes Finish
- Schlagzähigkeit und Hitzebeständigkeit
- Festigkeit, Langlebigkeit, Beständigkeit
- Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
Technische Daten:
- Betriebsspannung: über das zugehörige SEM-IP versorgt
- Umgebungstemperatur: 5 °C ... +40 °C
- Lagertemperatur: -20 °C ... 70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 93 %, 96 Stunden Dauer (nicht kondensierend)
- Schutzart: IP20, bei kompletter Installation mit zugehörigem SEM-IP
- Gewicht: ca. 180g
- Werkstoff: Kunststoff PC+ABS-FR3010
- Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)
- Montage: aufschnappbar auf SEM-IP
- Abmessungen H x B x T: 115 x 138 x 33 mm
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden