computer and workstation configuration
Systevo Workstation Mini, System-Release V12 für max. 200 Zimmer
System-Workstation Mini mit Betriebssystem Windows 10 IoT zur Einrichtung und Konfiguration sowie Protokollierung für eine Systevo Call Ackermann Rufanlage mit max.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 765M430
System-Workstation Mini mit Betriebssystem Windows 10 IoT zur Einrichtung und Konfiguration sowie Protokollierung für eine Systevo Call Ackermann Rufanlage mit max. 200 Zimmern, mit System-Release V12. Zusätzliche System-Lizenz in Abhängigkeit der Systemfunktionen für maximal 200 Zimmer erforderlich.
Bestehend aus einem hochwertigen Mini-System-PC (24/7 Betrieb) für Wandmontage mit Schnittstellen (RS232, LAN), SSD, RAM. Optional als Schnittstelle zu einer DECT-Anlage.
Austattung der Anwendersoftware:
- Konfigurationstool Systevo Call für max. 200 Zimmer (IP Geräte werden nicht unterstützt)
Zuweisung der Zimmerkonfiguration:
- Elektronikmodule, Zimmerterminals, Systevo Touch IP im Datenbus Modus-Definition von Funktionen/Parametern der Rufanlage gemäß VDE 0834: 2016-06
- Einrichtung der Rufarten, Rufartgruppen, Rufart-Aufwertungen
- Einrichtung der VoIP/SIP-Channel zur mobilen Rufabfrage via DECT/WIFI (sep. Lizenz/SIP-Lizenz erforderlich)
- Konfiguration Ein-/Ausgangsevents zur Steuerung ext. Systeme: Licht/Jal.
- System-Mgmt Tools, Datenbank-Mgmt-Sys.
- Netzwerkfunktionen für Systemzugriffe
- Frei konfigurierbare Dienste (Zusa)
- Zuordnung von zeitlichen Diensten
- Auswahl von Rufartgruppen f. Dienste
- Konfiguration des Levels der akustischen Rufnachsendung (Tag-/Nacht)
- Definition zielorientierter Weiterleitung zwischen Stationen (Rufarten)
- Frei konf. Durchsagefunktionen
- Auswahl von Zielen bei Durchsagen
- Störungsüberwachung und Meldung (gemäß DIN VDE 0834: 2016-06)
Optionale Software (Lizenz notwendig):
- Nachrichtenübertragung an ein drahtloses Meldungssystem
(z.B. WIFI-/DECT-System oder -PSA-)
- Frei konfigurierbare Empfängeradressen für Meldungen aus Gruppen der Rufanlage
- Definition des Anzeigeformates der zu übertragenden Nachrichten
- Einrichtung von unterschiedlichen Diensten (z.B. Tag-, Nachtdienst)
- Zuordnung von Wiederholzeiten, akustischen Ruftönen, etc.
Leistungsmerkmale
Mindestausstattung:
- Wandgehäuse mit Montagehalter
- Mainboard: Quad-Core Celeron µP J4105 2.5 GHz oder gleichwertig
- min. 8 GB RAM
- 1* Solid-State HDD (SSD) min. 240GB
- Display-Port-Grafikkarte
- 2* RS232, USB
- 2* LAN Ethernet (min 10/100 MBit)
- 24V DC Stromversorgung
- Windows 10IoT Basic
- Dauerbetrieb: 24/7
Zusätzliche Informationen
Nur für den Betrieb einer Rufanlage im Datenbus-Modus.
Es werden keine Geräte im IP-Modus/Hybrid-Modus unterstützt.
EN 55022/55024/61000-3/60950-1
2004/108/EG, 2006/95/EG, 2005/32/EG
2003/95/EG, Verordnung (EG)1275/2008
Artikel verfügbar ab Juni 2021.
Zubehör
765M44D Tastatur für Systevo Workstation/Server
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Datenblatt
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden