components for installation accessories
Aufputzsockel 3-fach
Aufputzsockel 3-fach für 3 Systevo Komponente mit Rahmen/Abdeckplatte im Design Systevo Call.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 88915C5
Aufputzsockel 3-fach für 3 Systevo Komponente mit Rahmen/Abdeckplatte im Design Systevo Call.
Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.
Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).
Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.
Besondere Materialeigenschaften:
- Kunststoff (PC+ABS-FR)
- UV-beständig
- Ausführung matt
- Antimikrobielle Ausführung
- Schlagzähigkeit
- Hitzebeständigkeit
- Festigkeit
- Langlebigkeit
- Haltbarkeit
- Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
- Halogenfrei
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 81 mm H: 223 mm T: 35 mm (oben)
- B: 82,8 mm H: 225 mm T: 35 mm (unten)
Technical Specifications
- Montage
- Befestigung mit Schrauben
Material Specifications
- Material
- PC + ABS – FR
Funktionen
- Farbe
- verkehrsweiß (RAL 9016)
Dimensions & Weight
- Dimensions
- B: 81 mm H: 223 mm T: 35 mm (oben)
- B: 82,8 mm H: 225 mm T: 35 mm (unten)
Technical Specifications
- Montage
- Befestigung mit Schrauben
Material Specifications
- Material
- PC + ABS – FR
Funktionen
- Farbe
- verkehrsweiß (RAL 9016)
- Dimensions : B: 81 mm H: 223 mm T: 35 mm (oben)|B: 82,8 mm H: 225 mm T: 35 mm (unten)
- Montage : Befestigung mit Schrauben
- Material : PC + ABS – FR
- Farbe : verkehrsweiß (RAL 9016)
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden