/content/sps/de/de/search-results.html

    Komponenten für die Installation / Zubehör

    Aufputzsockel 2-fach

    Aufputzsockel 2-fach für 2 Systevo Komponente mit Rahmen/Abdeckplatte im Design Systevo Call.

    Overview

    Artikel-Nr.: 88915B5

    Aufputzsockel 2-fach für 2 Systevo Komponente mit Rahmen/Abdeckplatte im Design Systevo Call.

    Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.

    Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).

    Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

    Besondere Materialeigenschaften:

    • Kunststoff (PC+ABS-FR)
    • UV-beständig
    • Ausführung matt
    • Antimikrobielle Ausführung
    • Schlagzähigkeit
    • Hitzebeständigkeit
    • Festigkeit
    • Langlebigkeit
    • Haltbarkeit
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
    • Halogenfrei
    Specifications

    Funktionen

    • Farbe
      • verkehrsweiß (RAL 9016)

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 81 mm H: 81 mm T: 35 mm (oben)
      • B: 82,8 mm H: 154 mm T: 35 mm (unten)

    Material Specifications

    • Material
      • PC + ABS – FR

    Technical Specifications

    • Montage
      • Befestigung mit Schrauben

    Funktionen

    • Farbe
      • verkehrsweiß (RAL 9016)

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • B: 81 mm H: 81 mm T: 35 mm (oben)
      • B: 82,8 mm H: 154 mm T: 35 mm (unten)

    Material Specifications

    • Material
      • PC + ABS – FR

    Technical Specifications

    • Montage
      • Befestigung mit Schrauben
    • Farbe : verkehrsweiß (RAL 9016)
    • Dimensions : B: 81 mm H: 81 mm T: 35 mm (oben)|B: 82,8 mm H: 154 mm T: 35 mm (unten)
    • Material : PC + ABS – FR
    • Montage : Befestigung mit Schrauben

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    88915B5
    Aufputzsockel 2-fach
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc88915c-3xxxx-gepe-sf3c-02-1
    88915B5
    Aufputzsockel 2-fach
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc88915c-3xxxx-gepe-sf3c-02-1