/content/sps/de/de/search-results.html

    components for installation accessories

    Rahmen 2-fach für Abdeckplatten

    Rahmen 2-fach für Abdeckplatten im Design Systevo Call. Für vertikale oder horizontale Montage der Abdeckplatten.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 88914B5

    Rahmen 2-fach für Abdeckplatten im Design Systevo Call. Für vertikale oder horizontale Montage der Abdeckplatten.

    Hochwertiges Kunststoff-Compound mit antimikrobieller Oberfläche zur Reduktion von Mikroorganismen und zur Hemmung des Wachstums von Keimen.

    Gute mechanische Eigenschaften mit hoher Widerstandsfähigkeit für die tägliche Beanspruchung (Bedienung, Reinigung, Desinfektion, Stöße etc.).

    Geeignet für den Einsatz in Pflegeeinrichtungen mit hohen Anforderungen an Hygiene, Stabilität, Langlebigkeit und Haltbarkeit.

    Leistungsmerkmale

    Besondere Materialeigenschaften:

    • Kunststoff (PC+ABS-FR)
    • UV-beständig
    • Ausführung matt
    • Antimikrobielle Ausführung
    • Schlagzähigkeit
    • Hitzebeständigkeit
    • Festigkeit
    • Langlebigkeit
    • Haltbarkeit
    • Flammschutz (Brandschutzklasse V0)
    • Halogenfrei

    Farbe:

    • Rahmen: verkehrsweiß (RAL 9016)

    Montage:

    • Befestigung mit Abdeckplatte(n)
    • Abmessungen: 152x81 mm
    Zusätzliche Informationen

    Nachfolgeartikel für 88914B3NH und 88914B3NV

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    88914B5
    Rahmen für Abdeckplatte, 2-fach
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-88914b5-frame-2-front-1
    88914B5
    Rahmen für Abdeckplatte, 2-fach
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-88914b5-frame-2-front-1