/content/sps/de/de/search-results.html

    components for installation accessories

    Elektronischer Stromstoßschalter  1 Schließer

    Elektronisches Stromstoßrelais zur Betten- oder Raumlichtschaltung in Patienten- oder Bewohnerzimmer gemäß der Anforderungen der IEC 60601-1 und der DIN VDE 0834-1: 2016-06.

    Übersicht

    Artikel-Nr.: 89371C

    Elektronisches Stromstoßrelais zur Betten- oder Raumlichtschaltung in Patienten- oder Bewohnerzimmer gemäß der Anforderungen der IEC 60601-1 und der DIN VDE 0834-1: 2016-06.Ausgestattet mit Ruhe- und Arbeitskontakt (Auslösung) mit erhöhten Anforderungen an Betriebs- und Störsicherheit, sowie Potentialtrennung (2xMOPP).

    Sicheres Schaltverhalten auch bei langen Steuerleitungen und in Umgebung von elektromagnetischen Felder.

    Impulsförmige Ansteuerung über Tasten oder Relais (potentialfrei) oder potentialgebunden über die Versorgung der Rufanlage (max. 24 V DC).

    Ausgestattet mit einer eigenen internen Spannungsversorgung (selbstversorgend).Vorbereitet für die Schraubbefestigung in medizinischen Versorgungseinheiten (MVE), der geräuscharme Betrieb ist gegeben.

    Leistungsmerkmale
    • Glüh- / Leuchtstofflampen bis zu 1 kW
    • Steuerleitung: Abziehbare Steckklemme (zweipolig)
    Zusätzliche Informationen

    IEC 60601-1, 2xMOPP

    DIN VDE 0834-1: 2016-06

    Spezifikationen
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe
    Name
    Beschreibung
    Dateigröße
    Datum
    Größe

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    89371C
    Elektron.Stromstoßschalter 10A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-89371c-es75-12-24-1
    89371C
    Elektron.Stromstoßschalter 10A
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-89371c-es75-12-24-1