/content/sps/de/de/search-results.html
    Important Information: Now Live Introducing the new myAutomation experience! For site support, contact myAutomation@honeywell.com. Thank you for choosing Honeywell! Click here to get started.

    Zentrale Komponenten

    Einphasen-USV-Modul 230V AC 19" Einbau (2 HE) / Tischgerät

    Moderner, flexibler, effizienter und mikroprozessorgesteuerter Online 230VAC USV-Dauerwandler zur konstanten unterbrechungsfreien Stromversorgung kritischer Verbraucher wie Workstation oder Server der Rufanlage.

    Overview

    Artikel-Nr.: 89954C10

    Moderner, flexibler, effizienter und mikroprozessorgesteuerter Online 230VAC USV-Dauerwandler zur konstanten unterbrechungsfreien Stromversorgung kritischer Verbraucher wie Workstation oder Server der Rufanlage.
    Stabiles und kompaktes 19” Gehäuse mit 3 IEC C13 Buchsen für den Anschluss externer Geräte, Einsatz als Tischgerät möglich. Überwachung der Elektronik und der Batterien sowie mit intelligentem Batteriemanagement inkl. Statusanzeigen für Batterie- Ladestatus / Lastanzeige,
    Batteriespannung / Kapazität sowie Temperatur und Systemmeldungen (u.a.). Austausch der Batterien im Hot-Swap möglich.
    Ausgestattet mit serieller Schnittstelle zum Anschluss an einen PC sowie mit Managementsoftware für aktuelle Windows Betriebssysteme im Lieferumfang enthalten. Relais-Karte zur Statusmeldung an externe Gewerke.
    Einsatz der Doppelwandlertechnologie, um unabhängig von Eingangsspannung und Frequenz zu jeder Zeit 100% saubere Sinusleistung zu liefern, zur Sicherstellung des einwandfreien Betriebs der angeschlossenen Komponenten.

    Leistungsmerkmale

    Anzal Batterien: 3x7 Ah

    Empfohlener Leitungsschutzschalter: 16 A (B,C) (Charakt.)

    Anschluss Eingang: IEC C14

    Max. Ausgangsstrom (pro Phase): 3,9A

    Ausgangsleistung: 0,9KW

    Verlustleistung bei 100% last: 90 W (230 VAC)

    Wirkungsgrad: typisch 90 %

    Autonomiezeit bei 75% Last: 8 min.

    Batterietausch Hot-Swap: Ja

    Notwendige Kühlluftmenge: 50m³

    Specifications

    Andere

    • Rel. Luftfeuchte
      • < 20 %
    • Schutzart
      • IP 20 (IEC 60529)
    • Dimensions
      • B: 440 mm  H: 88 mm  T: 405 mm  (2HE, Batteriebox T = 430)
    • Ausgangsspannung
      • 230 V AC
    • Lagerungstemperatur
      • -40 °C ... 85 °C
    • Zulassung
      • CE, UL
      • EMV-Klasse C1/C2, Class A
      • EN 50091-3 (VFI-SS-111)
      • EN 62040-1, 62040-2, 62040-3
      • VDE 0558
    • Montage
      • für den Einbau im 19" Rack
    • Gewicht
      • ca. 12 kg

    Andere

    • Rel. Luftfeuchte
      • < 20 %
    • Schutzart
      • IP 20 (IEC 60529)
    • Dimensions
      • B: 440 mm  H: 88 mm  T: 405 mm  (2HE, Batteriebox T = 430)
    • Ausgangsspannung
      • 230 V AC
    • Lagerungstemperatur
      • -40 °C ... 85 °C
    • Zulassung
      • CE, UL
      • EMV-Klasse C1/C2, Class A
      • EN 50091-3 (VFI-SS-111)
      • EN 62040-1, 62040-2, 62040-3
      • VDE 0558
    • Montage
      • für den Einbau im 19" Rack
    • Gewicht
      • ca. 12 kg
    • Rel. Luftfeuchte : < 20 %
    • Schutzart : IP 20 (IEC 60529)
    • Dimensions : B: 440 mm  H: 88 mm  T: 405 mm  (2HE, Batteriebox T = 430)
    • Ausgangsspannung : 230 V AC
    • Lagerungstemperatur : -40 °C ... 85 °C
    • Zulassung : CE, UL|EMV-Klasse C1/C2, Class A|EN 50091-3 (VFI-SS-111)|EN 62040-1, 62040-2, 62040-3|VDE 0558
    • Montage : für den Einbau im 19" Rack
    • Gewicht : ca. 12 kg
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    88899A
    Hutschienenbefestigung
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-88899a-primaryimage
    88899A
    Hutschienenbefestigung
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-88899a-primaryimage
    89954C10
    Einphasen-USV-Modul 230V AC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-89954c10-2
    89954C10
    Einphasen-USV-Modul 230V AC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-89954c10-2