central components
Einphasen-Netzgerät 24 V DC (20 A)
Einphasen-Netzgerät (20 A) für die konstante Gleichstromversorgung der Rufanlage gemäß DIN
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Artikel-Nr.: 89954R6
Einphasen-Netzgerät (20 A) für die konstante Gleichstromversorgung der Rufanlage gemäß DIN
VDE 0834-1: 2016-06, Erfüllung der EN60601-1, 2xMOPP. UL/CSA 60601-1 (E213214) zertifiziert.
Kompakte Bauform durch voll integrierte primärgetaktete Schaltungstechnik. Pro Strang max. 10A
Ausgangsstrom (separate Absicherung erforderlich) für flexible Energieversorgung der Rufanlage
sowie deren Komponenten. Spannungsbereich einstellbar, zur Adaption an lokale Anforderungen.
DC-OK-Signal (LED/Relais) zur weiteren Störungsverarbeitung gemäß DIN VDE 0834-1: 2016-06.
Ausgestattet mit Push-In Anschlüssen zur einfachen Verdrahtung (max. 6 mm²). Geeignet zur
Hutschienenmontage in der Unterverteilung.
Leistungsmerkmale
Anschlüsse Ausgang:
- Push-In, max 2,5 mm² (Eingang)
- Push-In, max 6,0 mm² (Ausgang)
- Erdableitstrom:
Signalisierung DC-OK:
- Uout > 21,5 V DC (LED)
- Uout > 21,5 V (typ.) max. 30 V/1A (Relais)
Empfohlener Leitungsschutzschalter:
- 20 A (Charakteristik B/C)
Einschaltstrombegrenzung:
- < 30 A, NTC
Zubehör
89954C8 USV-Modul 24 V DC (20 A) für Netzgerät 20 A
Bitte melden Sie sich an, um auf weitere Dokumente zuzugreifen.
Sobald Sie angemeldet sind, können Sie auf weitere Dokumente in Ihrem Konto zugreifen.
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden